Parámetros de la vista Contadores - 5094-IB16(XT)

La vista
Contadores
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Contador
Muestra el número de contador al que se aplica esta configuración.
Tiempo de filtro de entrada
Desactivado -> Activado
Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida.
Tiempo de filtro de entrada
Activado -> Desactivado
Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida.
Preestablecido
Muestra el valor, que se ha establecido en el miembro O.Counterxx.Preset de la etiqueta de salida, que se utilizará para la preselección de contador. El valor puede oscilar entre 0 y 2.147.483.647.
Rollover en preestablecido
Determina la acción que se lleva a cabo cuando el miembro de datos I:Count alcanza el valor O:Preset.
  • Si se establece RolloverAtPreset, el contador contará hasta el valor preestablecido, regresará a cero y luego establecerá el bit de rollover. El bit de efectuado no se establece.
  • Si no se establece RolloverAtPreset, el contador establecerá el bit de efectuado y continuará con la cuenta hasta el DINT máximo. El Rollover se establece cuando el recuento cambia de 2.147.483.647 a 0.
Habilitar diagnóstico de potencia de campo
Determina si el canal falla cuando no está presente la potencia de campo.
  • Si la entrada recibe alimentación del SA, marque esta casilla para monitorizar el estado de potencia de SA.
  • Si la entrada recibe potencia de otra fuente de alimentación, no marque esta casilla, de modo que la entrada siga funcionando incluso cuando no haya alimentación SA.
Diagnóstico
Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal