Parámetros de la vista Ventana0x

La vista
Ventana0x
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Nombre de miembro
Valor
Contador
Determina el contador al que se asocia la ventana.
C.Window0x.CounterSelect
00 = Contador 00
01 = Contador 01
Valor de salida activada
Muestra la aceleración, el recuento, la frecuencia o el ancho de pulsos a partir de los cuales se activa la
ventana
.
O.Window0x.On
Para una ventana configurada para:
  • El modo Aceleración, cualquier punto flotante excepto: +/-1.#INF, +/-1.#QNAN y +/-1.$, -0,00
  • Modo Recuento, cualquier DINT
  • El modo de Frecuencia, cualquier punto flotante excepto +/-1.#INF, +/-1.#QNAN y +/-1.$, -0,00. Si el valor de este miembro es inferior al valor del miembro de salida
    ZeroFrequencyAlarmLimit
    , se usa el valor del miembro
    ZeroFrequencyAlarmLimit
    .
  • El modo Ancho de pulsos, cualquier punto flotante excepto +/-1.#INF, +/-1.#QNAN y +/-1.$, -0,00. Si el valor de este miembro es inferior al miembro de salida
    1/ZeroFrequencyAlarmLimit
    , se usa el valor del miembro
    1/ZeroFrequencyAlarmLimit
    . SSi el valor es <= 0, se usa el número real positivo normalizado mínimo.
Valor de salida desactivada
Muestra la aceleración, el recuento, la frecuencia o el ancho de pulsos a partir de los cuales se desactiva la
ventana
.
O.Window0x.Off
Para una ventana configurada para:
  • El modo Aceleración, cualquier punto flotante excepto: +/-1.#INF, +/-1.#QNAN y +/-1.$, -0,00
  • Modo Recuento, cualquier DINT
  • El modo de Frecuencia, cualquier punto flotante excepto +/-1.#INF, +/-1.#QNAN y +/-1.$, -0,00. Si el valor es inferior al valor del miembro de salida
    ZeroFrequencyAlarmLimit
    , se usa el valor del miembro
    ZeroFrequencyAlarmLimit
    .
  • El modo Ancho de pulsos, cualquier punto flotante excepto +/-1.#INF, +/-1.#QNAN y +/-1.$, -0,00. Si el valor es inferior al miembro de salida
    1/ZeroFrequencyAlarmLimit
    , se usa el valor del miembro
    1/ZeroFrequencyAlarmLimit
    . SSi el valor es <= 0, se usa el número real positivo normalizado mínimo.
Salida de histéresis activada
Muestra el desplazamiento negativo del valor de
Window.On
al que se aplica la histéresis.
O.Window0x.HysteresisOn
En función del modo, un valor DINT o un valor de punto flotante.
Si el valor es <= 0, la histéresis se deshabilita.
Salida de histéresis desactivada
Muestra el desplazamiento negativo del valor de
Window.Off
al que se aplica la histéresis.
O.Window0x.HysteresisOff
Cualquiera
Si el valor es <= 0, la histéresis se deshabilita.
Salida 00
Determina si la ventana se asocia a la salida
Output00
.
Si una ventana se asocia a la salida, la salida se activa cuando el valor de destino está en la ventana.
C.Window0x.Output00Select
0 = La ventana no controla la salida
1 = La ventana controla la salida
Salida 01
Determina si la ventana se asocia a la salida
Output01
.
Si una ventana se asocia a la salida, la salida se activa cuando el valor de destino está en la ventana.
C.Window0x.Output01Select
0 = La ventana no controla la salida
1 = La ventana controla la salida
Salida 02
Determina si la ventana se asocia a la salida
Output02
.
Si una ventana se asocia a la salida, la salida se activa cuando el valor de destino está en la ventana.
C.Window0x.Output02Select
0 = La ventana no controla la salida
1 = La ventana controla la salida
Salida 03
Determina si la ventana se asocia a la salida
Output03
.
Si una ventana se asocia a la salida, la salida se activa cuando el valor de destino está en la ventana.
C.Window0x.Output03Select
0 = La ventana no controla la salida
1 = La ventana controla la salida
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal