Parámetros de Diagnóstico de Salida0x

El cuadro de diálogo
Diagnóstico de Salida0x
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Valor
Existe un fallo
Muestra si hay algún fallo presente en el dispositivo.
  • No
  • Sí
Datos inciertos
Muestra que el dispositivo está funcionando fuera del rango operativo designado, o que los datos están en control manual o de anulación.
  • No
  • Sí
Fallo por cortocircuito
Muestra si existe una condición de cortocircuito o sobrecorriente.
  • No presente
  • Presente
Sello de hora de fallo por cortocircuito
Muestra el sello de hora del fallo por cortocircuito con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
  • UTC-00:00 = Zona horaria
  • Ninguno
  • Una hora válida
Fallo sin carga
Muestra si el cableado de señal está desconectado de la salida o si el RTB se ha extraído del dispositivo.
  • No presente
  • Presente
Sello de hora de fallo sin carga
Muestra el sello de hora del fallo sin carga con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
  • UTC-00:00 = Zona horaria
  • Ninguno
  • Una hora válida
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal