Parámetros de la vista Contador0x

La vista
Contador0x
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Nombre de miembro
Valor
Rollover
Muestra el valor de rollover.
Cuando el contador se incrementa hasta este valor, se establece en el valor de
Rollunder
al recibir el siguiente pulso.
O.Counter0x.RolloverValue
Entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647; y superior al valor de rollunder
Rollunder
Muestra el valor de rollunder.
Cuando el contador se reduce hasta este valor, se establece en el valor de
Rollover
al recibir el siguiente pulso.
O.Counter0x.RollunderValue
-2.147.483.648 a 2147483647
Cargar el valor de recuento
Muestra el valor de recuento de carga.
O.Counter0x.LoadCountValue
O.Counter0x.Rollunder ≤ O.Counter0x.LoadCountValue < O.Counter0x.Rollover
Cargar el valor de revolución
Muestra el valor de revolución de carga.
O.Counter0x.LoadRevolutionValue
-32768 a 32767
Pulsos para promedio sobre
Especifica el número de pulsos que promediar al calcular la frecuencia media, el ancho de pulsos y el régimen.
C.Counter0x.AvgOverPulses
De 1 a 32767
Unidades de ingeniería
Especifica la unidad de medida del contador.
Not applicable
Cualquier cadena
Escalar
Especifica el valor de escala del contador.
  • Escala los valores de recuento, frecuencia y aceleración a Unidades de Ingeniería en REAL multiplicando sus valores enteros en pulsos por el valor de Escala.
  • Por ejemplo: Para las aplicaciones de movimiento, escala el recuento, la frecuencia y la aceleración a posición, velocidad y aceleración/deceleración.
C.Counter0x.Scaling
Valor de punto flotante de 32 bits
Restablecer valores derivados del tiempo
Determina que un
restablecimiento
pone a cero la frecuencia, la frecuencia media, el ancho de pulsos y la aceleración.
C.Counter0x.ResetTimeDerivedValues
0 = El restablecimiento no vuelve a restablecer valores derivados del tiempo.
1 = El restablecimiento vuelve a definir los valores derivados del tiempo.
Contar mientras el controlador propietario está en modo Programa
Determina si un contador sigue el recuento cuando el controlador propietario está en modo Programa.
Este parámetro no está disponible para dispositivos con la revisión de firmware 5 o posterior.
C.Counter0x.LocalControlEn
0 = El contador no sigue contando.
1 = El contador sigue contando.
Invertir dirección del contador
Determina si se invierte la dirección del contador.
C.Counter0x.InvertDirectionInput
0 = La dirección del contador no se invierte.
1 = La dirección del contador se invierte.
Diagnóstico
Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal