Contador0x - Parámetros de la vista Acciones del fallo/programa

La vista
Acciones del fallo/programa
incluye estos parámetros:
Acciones del fallo
Parámetro
Descripción
Nombre de miembro
Valor
Estado del contador en modo Fallo de comunicación
Especifica el estado del contador en modo Fallo de comunicación.
C.Counter0x.FaultMode
0 = Seguir contando
1 = Retener
2 = Valor definido por el usuario
Recuentos
Especifica el valor del contador en el modo Fallo de comunicación. Está disponible cuando C.Counter0x.FaultMode es 2.
C.Counter0x.FaultValue
-2.147.483.648 a 2147483647
Restablecer los valores almacenados en modo Fallo de comunicación
Restablece el valor del recuento acumulado en el modo Fallo de comunicación.
C.Counter0x.FaultModeStoredValuesReset
0 = No restablecer StoredCount y otros miembros de Stored0x para el contador
1 = Restablecer StoredCount y otros miembros de Stored0x para el contador
Acciones del programa
Parámetro
Descripción
Nombre de miembro
Valor
Estado de contador en modo Programa
Especifica el estado del contador en modo Programa.
C.Counter0x.ProgMode
0 = Seguir contando
1 = Retener
2 = Valor definido por el usuario
Recuentos
Especifica el valor del contador en el modo Programa. Está disponible cuando C.Counter0x.ProgMode es 2.
C.Counter0x.ProgValue
-2.147.483.648 a 2147483647
Restablecer los valores almacenados en modo Programa
Restablece el valor del recuento acumulado en el modo Programa.
C.Counter0x.ProgModeStoredValuesReset
0 = No restablecer StoredCount y otros miembros de Stored0x para el contador
1 = Restablecer StoredCount y otros miembros de Stored0x para el contador
Cuando la comunicación falla en el modo Programa
Determina el estado del contador si se produce un fallo de comunicación mientras el dispositivo está en modo Programa.
C.Counter0x.ProgramToFaultEn
0 = Permanecer en el modo Programa
1 = Cambiar al modo Fallo de comunicación
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal