Parámetros de Diagnóstico de Puntoxx
Diagnóstico de Puntoxx
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
Potencia de campo | Muestra si hay potencia de campo presente en el punto. |
|
Sello de hora de activación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se activó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
| Una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Sello de hora de desactivación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se desactivó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
| Una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Entregue su opinión