Parámetros de la vista Canal 0 - Esclavo Modbus
La vista
Canal 0 - Esclavo Modbus
incluye los siguientes parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Formato Modbus | Determina si el formato de transmisión de Modbus es Modbus RTU o Modbus ASCII. El valor predeterminado es Modbus RTU. |
Tiempo de espera entre marcos | Especifica el tiempo máximo de retardo para recibir datos para RTU.
CONSEJO:
Este parámetro solo está disponible cuando el parámetro Formato Modbus está establecido en Modbus RTU.
|
Dirección de nodo | Especifica la dirección de nodo del dispositivo esclavo. Los valores válidos son 1 - 247. El valor predeterminado es 1. |
Diagnóstico | Cuando el estado del controlador está en línea, abra el cuadro de diálogo Diagnóstico para visualizar los contadores de diagnóstico relativos al rendimiento y la gestión de errores con el Esclavo Modbus. |
Entregue su opinión