Cuadro de diálogo Diagnósticos de Canal 0 (Esclavo Modbus)
Cuando el dispositivo está en línea, el cuadro de diálogo
Diagnóstico del Canal 0
muestra los contadores de diagnóstico del Esclavo Modbus. Esta información se utiliza para la gestión del rendimiento y de los errores.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Existe un fallo | Muestra si hay un fallo presente en el canal. |
Datos inciertos | Muestra si el módulo está funcionando fuera del rango de funcionamiento designado. |
Potencia de campo | Muestra si hay potencia de campo presente en el canal. |
Sello de hora de activación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se activó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de desactivación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se desactivó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Recuento de paquetes de mensajes transmitidos | Muestra el número de paquetes de mensajes enviados por el esclavo. |
Recuento de paquetes de mensajes recibidos (para este esclavo) | Muestra el número de paquetes de mensajes recibidos que están dirigidos a este esclavo. |
Recuento de paquetes de mensajes recibidos (total) | Muestra el número total de paquetes de mensajes recibidos por el maestro y el esclavo en el bus. |
Recuento de errores CRC/LRC | Muestra el número de errores de CRC/LRC detectados por el esclavo desde su último reinicio, operación de borrado de contadores o alimentación. |
Recuento de excepciones transmitidas | Muestra el número de respuestas de excepción de Modbus que el esclavo ha devuelto desde su último reinicio, operación de borrado de contadores o alimentación. |
Último código de excepción transmitido | Muestra el código de excepción del último código de función error. |
Último código de función con excepción | Muestra el código de función que ha causado el último error de excepción. |
Recuento de mensajes del estado de bobina de lectura (01) | Número de mensajes del estado de bobina de lectura que el dispositivo remoto ha procesado desde su último reinicio, operación de borrado de contadores o encendido. |
Recuento de mensajes del estado de entrada de lectura (02) | Número de mensajes del estado de entrada de lectura que el dispositivo remoto ha procesado desde su último reinicio, operación de borrado de contadores o encendido. |
Recuento de mensajes de Leer registros de retención (03) | Número de mensajes de registros de retención de lectura que el dispositivo remoto ha procesado desde su último reinicio, operación de borrado de contadores o encendido. |
Recuento de mensajes de Leer registros de entrada (04) | Número de mensajes de registros de entrada de lectura que el dispositivo remoto ha procesado desde su último reinicio, operación de borrado de contadores o encendido. |
Recuento de mensajes de Forzar bobina única (05) | Número de mensajes de Forzar bobina única que el dispositivo remoto ha procesado desde su último reinicio, operación de borrado de contadores o encendido. |
Recuento de mensajes de Registro único preestablecido (06) | Número de mensajes de Registro único preestablecido que el dispositivo remoto ha procesado desde su último reinicio, operación de borrado de contadores o encendido. |
Recuento de mensajes de Forzar varias bobina (15) | Número de mensajes de Forzar varias bobina que el dispositivo remoto ha procesado desde su último reinicio, operación de borrado de contadores o encendido. |
Recuento de mensajes de Varios registros preestablecidos (16) | Número de mensajes de Varios registros preestablecidos que el dispositivo remoto ha procesado desde su último reinicio, operación de borrado de contadores o encendido. |
Recuento de mensajes de Enmascarar registro de escritura 4X (22) | Número de mensajes de Enmascarar registro de escritura 4X que el dispositivo remoto ha procesado desde su último reinicio, operación de borrado de contadores o encendido. |
Recuento de mensajes de Registros de lectura/escritura 4X (23) | Número de mensajes de Registros de lectura/escritura 4X que el dispositivo remoto ha procesado desde su último reinicio, operación de borrado de contadores o encendido. |
Restablecer diagnóstico | Restablece el diagnóstico al estado predeterminado mediante el borrado de todos los datos acumulados. |
Entregue su opinión