Cuadro de diálogo Diagnósticos de Canal 0 (Maestro Modbus)
Cuando el módulo está en línea, la configuración del cuadro de diálogo
Diagnóstico del Canal 0
muestra las estadísticas en tiempo real del Maestro Modbus. Esta información se utiliza para la gestión del rendimiento y de los errores.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Existe un fallo | Muestra si hay un fallo presente en el canal. |
Datos inciertos | Muestra si el módulo está funcionando fuera del rango de funcionamiento designado. |
Potencia de campo | Muestra si hay potencia de campo presente en el canal. |
Sello de hora de activación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se activó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de desactivación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se desactivó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Recuento de paquetes de mensajes transmitidos | Muestra el número de paquetes de mensaje enviados por el maestro. |
Recuento de paquetes de mensajes recibidos | Muestra el número de paquetes de mensajes recibidos por el maestro. |
Recuento de no respuestas de servidor | Muestra el número de mensajes que se envían a un esclavo donde el maestro no obtiene ninguna respuesta. |
Recuento total de reintentos | Muestra el total de veces que el maestro reintenta un comando debido a que la ejecución del comando anterior encontró un error de paridad, un error de marco, un error de CRC o un tiempo de espera de respuesta. |
Recuento de ERR1 (función ilegal) | Muestra el número de veces que el código de función enviado por el maestro no es compatible con un esclavo o tiene un parámetro incorrecto. |
Último dispositivo en reportar ERR1 | Muestra la dirección de esclavo Modbus del último dispositivo que ha notificado el código de excepción Modbus 1. |
Recuento de ERR2 (dirección de datos ilegal) | Muestra el número de veces en las que la dirección de datos a la que se hace referencia en el comando del maestro no existe en un esclavo, o bien no se permite su acceso. |
Último dispositivo en reportar ERR2 | Muestra la dirección de esclavo Modbus del último dispositivo que ha notificado el código de excepción Modbus 2. |
Recuento de ERR3 (valor de datos ilegal) | Muestra las veces en las que el valor de datos escrito no está permitido. Está fuera de rango o se está escribiendo en una dirección de solo lectura. |
Último dispositivo en reportar ERR3 | Muestra la dirección de esclavo Modbus del último dispositivo que ha notificado el código de excepción Modbus 3. |
Recuento de ERR4 (fallo de dispositivo esclavo) | Muestra el número de veces que se produce un error irrecuperable mientras un esclavo intenta realizar la acción solicitada. |
Recuento de ERR5 (confirmado pero aún no finalizado) | Muestra las veces que un esclavo ha aceptado la solicitud y la está procesando, pero se requiere mucho tiempo para hacerlo. |
Recuento de ERR6 (dispositivo esclavo ocupado) | Muestra las veces en las que el esclavo recibió un comando, pero en ese momento estaba ocupado procesando un comando de larga duración. |
Recuento de ERR7 (confirmación negativa) | Muestra las veces que un esclavo no puede ejecutar la función del programa recibida en el comando. |
Recuento de ERR8 (error de paridad de memoria) | Muestra las veces en las que el esclavo ha tratado de leer la memoria extendida, pero ha detectado un error de paridad en memoria. |
Recuento de Respuesta no estándar | Muestra las veces en las que el esclavo ha devuelto un código de error mayor que 8. |
Último dispositivo en reportar ERR4 a ERR8 o respuesta no estándar | Muestra la dirección de esclavo Modbus del último dispositivo que ha notificado el código de excepción Modbus 4 a 8 o un código de excepción Modbus no estándar. |
Restablecer diagnóstico | Restablece el diagnóstico al estado predeterminado mediante el borrado de todos los datos acumulados. |
Entregue su opinión