Parámetros de la vista SSI
La vista
SSI
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Deshabilitar | Habilita o deshabilita la entrada SSI. Cuando la entrada SSI está deshabilitada, el módulo detiene la salida de la señal de reloj. |
Tipo de código | Determina el tipo de código del sensor SSI.
|
Longitud de palabra | Determina la longitud de la palabra de datos en serie recibida en bits. |
Bits de seguimiento | Determina el número de bits a desplazar a la derecha en los datos SSI sin procesar para obtener I.SSIxx.Data. |
Velocidad en baudios | Determina la velocidad del reloj de datos SSI.
|
Tiempo de retardo | Determina el retardo en microsegundos entre palabras de datos SSI sucesivas. |
Control de filtro de palabras | Determina el número correspondiente de palabras de datos SSI iguales consecutivas que el módulo recibe del sensor SSI para actualizar la palabra de datos SSI presente en tiempo real.
|
Diagnóstico | Abra el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico. |
Entregue su opinión