Definiciones de etiquetas de configuración (5034-ENC)

En la tabla siguiente se enumeran las etiquetas de configuración disponibles.
Etiquetas de configuración
Nombre
Tipo de datos
Definición
Valores válidos
Windowxx.CounterSelect
SINT
Contador al que se asocia la ventana.
0 = Contador 0
Windowxx.OutputxxSelect
BOOL
La ventana controla la salida indicada, es decir, cualquiera de Salida00... Salida01
Si una ventana controla la salida, cuando los datos HSC/SSI seleccionados están en la ventana, la salida está Activada.
Para obtener la definición de "en la ventana", consulte Figura 1.
  • 0 = La ventana no controla la salida
  • 1 = La ventana controla la salida
Counter00.InputOffOnFilterA
SINT
Cantidad de tiempo que la señal debe estar activada antes de que los datos de la Entrada A indiquen el estado activado
  • 0 = 0 ns
  • 1 = 100 ns
  • 2 = 200 ns
  • 3 = 500 ns
  • 4 = 1 μs
  • 5 = 2 μs
  • 6 = 5 μs
  • 7 = 10 μs
  • 8 = 20 μs
  • 9 = 50 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Counter00.InputOnOffFilterA
SINT
Cantidad de tiempo que la señal debe estar desactivada antes de que los datos de la Entrada A indiquen el estado desactivado
  • 0 = 0 ns
  • 1 = 100 ns
  • 2 = 200 ns
  • 3 = 500 ns
  • 4 = 1 μs
  • 5 = 2 μs
  • 6 = 5 μs
  • 7 = 10 μs
  • 8 = 20 μs
  • 9 = 50 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Counter00.InputOffOnFilterAB (Quadrature)
SINT
Cantidad de tiempo que la señal debe estar activada antes de que los datos de la Entrada AB indiquen el estado activado
  • 0 = 0 ns
  • 1 = 100 ns
  • 2 = 200 ns
  • 3 = 500 ns
  • 4 = 1 μs
  • 5 = 2 μs
  • 6 = 5 μs
  • 7 = 10 μs
  • 8 = 20 μs
  • 9 = 50 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Counter00.InputOnOffFilterAB (Quadrature)
SINT
Cantidad de tiempo que la señal debe estar desactivada antes de que los datos de la Entrada AB indiquen el estado desactivado
  • 0 = 0 ns
  • 1 = 100 ns
  • 2 = 200 ns
  • 3 = 500 ns
  • 4 = 1 μs
  • 5 = 2 μs
  • 6 = 5 μs
  • 7 = 10 μs
  • 8 = 20 μs
  • 9 = 50 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Counter00.InputOffOnFilterB
SINT
Cantidad de tiempo que la señal debe estar activada antes de que los datos de la Entrada B indiquen el estado activado
  • 0 = 0 ns
  • 1 = 100 ns
  • 2 = 200 ns
  • 3 = 500 ns
  • 4 = 1 μs
  • 5 = 2 μs
  • 6 = 5 μs
  • 7 = 10 μs
  • 8 = 20 μs
  • 9 = 50 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Counter00.InputOnOffFilterB
SINT
Cantidad de tiempo que la señal debe estar desactivada antes de que los datos de la Entrada B indiquen el estado desactivado
  • 0 = 0 ns
  • 1 = 100 ns
  • 2 = 200 ns
  • 3 = 500 ns
  • 4 = 1 μs
  • 5 = 2 μs
  • 6 = 5 μs
  • 7 = 10 μs
  • 8 = 20 μs
  • 9 = 50 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Counter00.InputOffOnFilterZ
SINT
Cantidad de tiempo que la señal debe estar activada antes de que los datos de la Entrada Z indiquen el estado activado
  • 0 = 0 ns
  • 1 = 100 ns
  • 2 = 200 ns
  • 3 = 500 ns
  • 4 = 1 μs
  • 5 = 2 μs
  • 6 = 5 μs
  • 7 = 10 μs
  • 8 = 20 μs
  • 9 = 50 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Counter00.InputOnOffFilterZ
SINT
Cantidad de tiempo que la señal debe estar desactivada antes de que los datos de la Entrada Z indiquen el estado desactivado
  • 0 = 0 ns
  • 1 = 100 ns
  • 2 = 200 ns
  • 3 = 500 ns
  • 4 = 1 μs
  • 5 = 2 μs
  • 6 = 5 μs
  • 7 = 10 μs
  • 8 = 20 μs
  • 9 = 50 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Counter00.InputOffOnFilterTrigger
SINT
Cantidad de tiempo que la señal debe estar activada antes de que los datos de entrada del activador indiquen el estado activado
Solo aplicable cuando la entrada digital estándar se selecciona como activador de una o más funciones del contador (es decir, Almacenar, Restablecer, Cargar, Mantener, Cargar, Retener).
  • 0 = 0 ns
  • 7 = 10 μs
  • 8 = 20 μs
  • 9 = 50 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Counter00.InputOnOffFilterTrigger
SINT
Cantidad de tiempo que la señal debe estar desactivada antes de que los datos de entrada del activador indiquen el estado desactivado
Solo aplicable cuando la entrada digital estándar se selecciona como activador de una o más funciones del contador (es decir, Almacenar, Restablecer, Cargar, Mantener, Cargar, Retener).
  • 0 = 0 ns
  • 7 = 10 μs
  • 8 = 20 μs
  • 9 = 50 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Counter00.AvgOverPulses
INT
El número de los pulsos que se debe promediar al calcular la frecuencia media, el ancho de pulsos y la aceleración
Solo se aplica cuando AvgOverPulsesEn es verdadero.
1 - 32767
Counter00.AvgOverTime
INT
La duración en milisegundos que se debe promediar al calcular la frecuencia media, el ancho de pulsos y la aceleración
Solo se aplica cuando AvgOverPulsesEn es falso.
2 - 1000
Counter00.InvertInputA
BOOL
Invertir entrada A
  • 0 = No invertir entrada A
  • 1 = Invertir entrada A
Counter00.InvertInputAB (Quadrature)
BOOL
Invertir Entrada AB
  • 0 = No invertir entrada AB
  • 1 = Invertir entrada AB
Counter00.InvertInputB
BOOL
Invertir entrada B
  • 0 = No invertir entrada B
  • 1 = Invertir Entrada B
Counter00.InvertInputZ
BOOL
Cuando se selecciona la Entrada Z como activador de una función de contador (Almacenar, Cargar, Retener, Restablecer), esta etiqueta determina si un flanco ascendente o descendente activa la función.
  • 0 = Un flanco ascendente activa la función
  • 1 = Un flanco descendente activa la función
Counter00.InvertDirectionInput
BOOL
Determina si se invierte la dirección del contador.
  • 0 = La dirección del contador no se invierte
  • 1 = La dirección del contador se invierte
Counter00.InvertInputTrigger
BOOL
Cuando se selecciona la Entrada00 como activador de una función de contador (Almacenar, Cargar, Retener, Restablecer), esta etiqueta determina si un flanco ascendente o descendente activa la función.
  • 0 = Un flanco ascendente activa la función
  • 1 = Un flanco descendente activa la función
Counter00.ZeroFrequencyAlarmLatchEn
BOOL
Enclava la Alarma de frecuencia cero cuando está activada para que no se borre hasta que se desenclave explícitamente.
  • 0 = Enclavamiento deshabilitado
  • 1 = Enclavamiento habilitado
Counter00.ResetTimeDerivedValues
BOOL
Indica que un restablecimiento pone a cero la frecuencia, la frecuencia media, ancho de pulsos y la aceleración.
  • 0 = El restablecimiento no vuelve a restablecer valores derivados del tiempo
  • 1 = El restablecimiento vuelve a definir los valores derivados del tiempo
Counter00.MissingPulseAlarmLatchEn
BOOL
Enclava la Alarma de pulso ausente cuando está establecida para que no se borre hasta que se desenclave explícitamente.
  • 0 = Enclavamiento deshabilitado
  • 1 = Enclavamiento habilitado
Counter00.AvgOverPulsesEn
BOOL
Determina si se promedia sobre el número de pulsos o sobre el tiempo cuando se calcula la frecuencia media, el ancho de pulso y la aceleración.
  • 0 = Promedio sobre el tiempo
  • 1 = Promedio sobre pulsos
Counter00.ProgramToFaultEn
BOOL
Determina la acción del contador si la conexión falla mientras el módulo se encuentre en estado Programa.
El contador puede permanecer en modo Programa o pasar a un estado seguro para el modo Fallo de comunicación.
  • 0 = Permanece en el modo Programa
  • 1 = Ir al modo Fallo de comunicación
Counter00.ProgModeStoredValuesReset
BOOL
Determina si se restablecen los valores de las etiquetas almacenadas cuando el controlador pasa al modo Programa o al modo Inhibición.
  • 0 = No restablecer los valores para las etiquetas almacenadas
  • 1 = Restablecer los valores para las etiquetas almacenadas
Counter00.FaultModeStoredValuesReset
BOOL
Determina si se restablecen los valores de las etiquetas almacenadas para el contador cuando el controlador pasa al modo Fallo de comunicación.
  • 0 = No restablecer los valores para las etiquetas almacenadas
  • 1 = Restablecer los valores para las etiquetas almacenadas
Counter00.Scaling
REAL
Los valores de Recuento escalado, Frecuencia escalada y Aceleración escalada en unidades de ingeniería se calculan mediante la multiplicación de sus valores en pulsos por Escala.
Cualquier valor positivo
Counter00.FrequencyAlarmLimit
REAL
Máxima frecuencia que se permite antes de que se active la alarma de frecuencia.
Si la frecuencia instantánea o media es superior a este valor, la Alarma de frecuencia se activa.
0.1…1.000.000,0 Hz
Counter00.PulseWidthAlarmLimit
REAL
Ancho de pulsos máximo que se permite antes de que se active la alarma de ancho de pulsos.
Si el ancho de pulsos medio o instantáneo supera el ancho de pulsos máximo, se activa la alarma de ancho de pulsos
0,125… 10.000.000,0 μs
Counter00.AccelAlarmLimit
REAL
Régimen de aceleración máxima que se permite antes de que se active la alarma de aceleración.
Si el régimen de aceleración media o instantánea es superior al régimen de aceleración máxima, se activará la alarma de aceleración.
Cualquier valor positivo
Counter00.DecelAlarmLimit
REAL
Régimen de desaceleración máxima que se permite antes de que se active la alarma de desaceleración.
Si el régimen de aceleración media o instantánea es inferior al régimen de desaceleración máxima, se activará la alarma de desaceleración.
Cualquier valor positivo
Counter00.ProgMode
SINT
Determina la acción del contador cuando el controlador pasa al modo Programa o cuando se inhibe la conexión con el módulo.
  • 0 = Seguir contando
    Sigue contando cuando el controlador pasa al modo Programa o cuando se inhibe la conexión con el módulo.
  • 1 = Retener
    Retiene el último recuento y reanuda el recuento a partir de este recuento cuando el controlador pasa al modo Ejecución.
  • 2 = Valor definido por el usuario
    Establece el recuento en el valor definido por el usuario en ProgValue y reanuda el recuento desde este valor cuando el controlador cambie al modo Ejecución.
Counter00.FaultMode
SINT
Determina la acción de contador cuando se produce un fallo de conexión.
  • 0 = Seguir contando
    Continúa con el recuento cuando se produce un fallo de conexión.
  • 1 = Retener
    Retiene el último recuento y reanuda el recuento a partir de este recuento cuando el controlador pasa al modo Ejecución.
  • 2 = Valor definido por el usuario
    Establece el recuento en el valor definido por el usuario en FaultValue y reanuda el recuento desde este valor cuando el controlador cambie al modo Ejecución.
Counter00.ProgValue
SINT
El valor definido por el usuario que se utilizará cuando ProgMode se establece en Valor definido por el usuario.
Cualquier valor
Counter00.FaultValue
SINT
El valor definido por el usuario que se utilizará cuando FaultMode se establece en Valor definido por el usuario.
Cualquier valor
SSI00.Disable
BOOL
Habilita o deshabilita la entrada SSI.
  • 0 = SSI está habilitado
  • 1 = SSI está deshabilitado
SSI00.CodeType
BOOL
Determina el tipo de código de los datos SSI.
  • 0 = Los datos SSI están en formato binario
  • 1 = Los datos SSI están en formato gris
    I.SSI00.Data contiene el valor después de la conversión de Gris a Binario y I.SSI00.RawData contiene los datos originales recibidos.
SSI00.InvertStoreInput
BOOL
Invierte el estado activo de la entrada digital que se utiliza como activador de la función Almacén.
  • 0 = Un flanco ascendente activa la función
  • 1 = Un flanco descendente activa la función
SSI00.WordBitLength
SINT
Determina la longitud de la palabra de datos en serie recibida en bits.
2… 31 bits de datos
SSI00.BaudRate
SINT
Determina la velocidad del reloj de datos SSI.
  • 7 = 125 Kbps
  • 8 = 250 Kbps
  • 9 = 500 Kbps
  • 10 = 1 Mbps
  • 11 = 2 Mbps
SSI00.WordFilterControl
SINT
Determina el número correspondiente de palabras de datos SSI iguales consecutivas que el módulo recibe del sensor SSI para actualizar la palabra de datos SSI presente en tiempo real.
  • 1 = Desactivado
  • 2 = Bajo (2 valores consecutivos)
  • 3 = Medio (3 valores consecutivos)
  • 4 = Alto (4 valores consecutivos)
  • 5 = Máximo (5 valores consecutivos)
SSI00.TrailingBitLength
SINT
Determina el número de bits a desplazar a la derecha en los datos SSI.
0…16 bits
SSI00.DelayTime
DINT
Determina el retardo en microsegundos entre palabras de datos SSI consecutivas.
16 - 65.535 µs
SSI00.StoreInputOffOnFilter
SINT
Determina la cantidad de tiempo que la señal debe estar activada antes de que los datos de entrada del activador de la función Almacén indiquen el estado activado.
Solo aplicable cuando la entrada digital estándar se selecciona como el activador de la función Almacén.
  • 0 = 0 ns
  • 7 = 10 μs
  • 8 = 20 μs
  • 9 = 50 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
SSI00.StoreInputOnOffFilter
SINT
Determina la cantidad de tiempo que la señal debe estar desactivada antes de que los datos de entrada del activador de la función Almacén indiquen el estado desactivado.
Solo aplicable cuando la entrada digital estándar se selecciona como el activador de la función Almacén.
  • 0 = 0 ns
  • 7 = 10 μs
  • 8 = 20 μs
  • 9 = 50 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Input00.InputOffOnFilter
SINT
Determina la cantidad de tiempo que la señal debe estar activada antes de que los datos de entrada indiquen el estado activado.
  • 0 = 0 ns
  • 7 = 10 μs
  • 8 = 20 μs
  • 9 = 50 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Input00.InputOnOffFilter
SINT
Determina la cantidad de tiempo que la señal debe estar desactivada antes de que los datos de entrada indiquen el estado desactivado.
  • 0 = 0 ns
  • 7 = 10 μs
  • 8 = 20 μs
  • 9 = 50 μs
  • 10 = 100 μs
  • 11 = 200 μs
  • 12 = 500 μs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Outputxx.FaultMode
BOOL
Determina la acción de salida cuando se produce un fallo de conexión.
Cuando ocurre un fallo, la salida conserva su último estado o cambia al valor establecido en el parámetro Valor de fallo.
El canal continúa en el modo Fallo durante el tiempo establecido en el parámetro Duración de estado de valor de fallo.
IMPORTANTE:
FaultModeLocalControl tiene prioridad sobre esta etiqueta.
  • 0 = Transición al valor definido por el usuario
  • 1 = Retener último estado
Outputxx.FaultValue
BOOL
Valor al que cambia la salida si se producen los siguientes eventos:
  • Modo Fallo = 0
  • Uno de los siguientes:
    • El controlador está en modo Ejecución y la conexión se ha perdido
    • El controlador se encuentra en modo Programa, la conexión se ha perdido y la etiqueta ProgamToFaultEn está establecida
  • 0 = Desactivado
  • 1 = Activado
Outputxx.ProgMode
BOOL
Determina la acción de salida cuando el controlador pasa al modo Programa o cuando se inhibe la conexión con el módulo.
Cuando pasa al modo Programa, la salida conserva su último estado o cambia al valor establecido en el parámetro Valor del programa.
IMPORTANTE:
ProgModeLocalControl tiene prioridad sobre esta etiqueta.
  • 0 = Transición al valor definido por el usuario
  • 1 = Retener último estado
Outputxx.ProgValue
BOOL
Valor al que cambia la salida si se producen los siguientes eventos:
  • Modo Programa = 0
  • El módulo cambia al modo Programa
  • 0 = Desactivado
  • 1 = Activado
Outputxx.FaultFinalState
BOOL
Valor al que cambia la salida si se producen los siguientes eventos:
  • La conexión se ha perdido
  • Se ha superado el tiempo definido por el parámetro Duración del estado de fallo
  • 0 = Desactivado
  • 1 = Activado
Outputxx.ProgramToFaultEn
BOOL
Determina la acción de salida si la conexión falla mientras el módulo se encuentre en estado Programa.
La salida puede permanecer en modo Programa o pasar a un estado seguro para el modo Fallo.
Si la salida continúa en un modo Programa, se ignora el parámetro Estado de fallo final.
  • 0 = Permanece en el modo Programa
  • 1 = Ir al modo Fallo de comunicación
Outputxx.NoLoadEn
BOOL
No se admite el diagnóstico sin carga.
  • 0 = Deshabilitar
Outputxx.FaultValueStateDuration
SINT
Determina el tiempo durante el que se retiene el estado de modo Fallo de comunicación antes de se aplique FaultFinalState.
  • 0 = Se retiene para siempre
  • 1, 2, 5 o 10 segundos
Outputxx.FaultModeLocalControl
BOOL
Determina si el codificador controla la salida cuando se produce un fallo de conexión.
  • 0 = El control del codificador está deshabilitado
  • 1 = El control del codificador está habilitado
Outputxx.ProgModeLocalControl
BOOL
Determina si el codificador controla la salida cuando el controlador pasa al modo Programa o se inhibe la conexión con el módulo.
  • 0 = El control del codificador está deshabilitado
  • 1 = El control del codificador está habilitado
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal