Parámetros del cuadro de diálogo Diagnóstico de Salidaxx
El diálogo
Diagnóstico de Salidaxx
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Existe un fallo | Muestra si hay un fallo presente. |
Datos inciertos | Muestra si la salida está funcionando fuera del rango operativo designado, o si los datos están en control manual o de anulación. |
Potencia de campo | Muestra si hay potencia de campo presente en el salida. |
Sello de hora de activación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se activó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de desactivación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se desactivó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Fallo por cortocircuito | Muestra si hay algún fallo por cortocircuito en el punto. |
Sello de hora de fallo por cortocircuito | Muestra el sello de hora del último fallo por cortocircuito con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Entregue su opinión