Diagnóstico de PuntoXX: parámetros del cuadro de diálogo Entrada (modo de 16 puntos)
Parámetro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
Existe un fallo | Muestra si hay algún fallo en el dispositivo conectado. | Sí o no |
Datos inciertos | Muestra que el dispositivo está funcionando fuera del rango operativo designado, o que los datos están en control manual o de anulación. | Sí o no |
Fallo de alimentación de SA | Muestra si el canal tiene un fallo de alimentación del actuador del sensor. | Presente o No presente |
Cortocircuito de SSV de SA | Muestra si el voltaje de origen de sensor del actuador del sensor de canal tiene un fallo de cortocircuito o sobrecorriente | Presente o No presente |
Sello de hora de fallo de alimentación de SA Sello de hora de cortocircuito de SSV de SA | Muestra el sello de hora del último fallo con el formato YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm .
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Parámetro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
Existe un fallo | Muestra si hay algún fallo en el dispositivo conectado. | Sí o no |
Datos inciertos | Muestra que el dispositivo está funcionando fuera del rango operativo designado, o que los datos están en control manual o de anulación. | Sí o no |
Fallo de alimentación de LA | Muestra si el canal tiene un fallo de alimentación del actuador local. | Presente o No presente |
Cortocircuito de SSV de LA | Muestra si el voltaje de origen de sensor del actuador local de canal tiene un fallo de cortocircuito o sobrecorriente | Presente o No presente |
Sello de hora de fallo de alimentación de LA Sello de hora de cortocircuito de SSV de LA | Muestra el sello de hora del último fallo con el formato YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm .
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Entregue su opinión