Parámetros de la vista EventoXX de entrada

Parámetro
Descripción
Habilitar evento
Muestra si el activador de evento correspondiente está activo. Los eventos se activan cuando las condiciones coinciden con la definición del evento.
Enclavar evento
Muestra qué le ocurre al evento actual cuando se recibe un nuevo evento.
Cuando se selecciona este parámetro, los eventos se enclavan hasta que se confirman. Los eventos nuevos se pierden si los eventos anteriores no se han confirmado.
Si este parámetro se desactiva, los eventos nuevos sobrescriben a los anteriores.
Habilitar activadores de punto independiente
Determina si cada condición recogida en la definición de activación de evento puede iniciar un evento de forma independiente.
  • 0 = Un evento se activa cuando todas las condiciones seleccionadas llegan a los valores configurados.
  • 1 = Un evento se activa cuando alguna de las condiciones seleccionadas llega al valor configurado.
Activar evento
  • Habilitar
  • Deshabilitar
    (predeterminado)
Participar en activador de eventos
Indica que el punto especificado forma parte de la definición de activación del evento.
  • 0 = El punto no forma parte de la definición de activación de evento
  • 1 = El punto forma parte de la definición de activación de evento
Transición de estado
Indica si la transición de estado está activada o desactivada.
  • Activado
  • Desactivado
    (predeterminado)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal