Canal0x - Parámetros de configuración de estado (5015-U8IHFTXT)

Canal0x – Configuración de estado
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Estado de salida durante el modo Programa
  • Especifica el comportamiento de salida del canal durante el modo Programa. Las opciones son:
    • Retener último estado
      (predeterminado)
    • Valor definido por el usuario
Valor definido por el usuario
Especifica el valor que se usará para el estado de salida durante el modo Programa cuando se selecciona
Valor definido por el usuario
.
Cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa
Especifica la acción aplicada cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa. Las opciones son:
  • Dejar la salida en el estado del modo Programa
  • Cambiar la salida al estado del modo Fallo
Estado de salida durante el modo Fallo
  • Especifica el comportamiento de la salida de cada canal cuando se produce un fallo de comunicación y el dispositivo pasa a modo Fallo de comunicación. Las opciones son:
    • Retener último estado
      (predeterminado)
    • Valor definido por el usuario
    - Introduzca un valor definido por el usuario, la duración del estado de fallo y un valor de estado de fallo.
Rampa en modo Ejecución
Seleccione esta opción para habilitar la rampa de salida en el modo Ejecución. Los cambios de salida están limitados al régimen en rampa máximo durante el modo Ejecución.
Rampa a modo Programa
Seleccione esta opción para habilitar la rampa de salida al cambiar al modo Programa. Los cambios de salida están limitados al régimen en rampa máximo al cambiar al valor del programa.
Rampa a modo Fallo y Estado de fallo final
Seleccione esta opción para habilitar la rampa de salida al cambiar al modo Fallo o al Estado de fallo final. Los cambios de salida están limitados al régimen en rampa máximo al cambiar al valor de fallo o al estado final de fallo.
Régimen en rampa
Especifica el régimen máximo al que la salida puede cambiar en unidades de ingeniería/s.
Introduzca un valor comprendido entre 0 y 999.999.999. El valor predeterminado es 10000000.
El régimen en rampa solo se utiliza si se ha activado al menos una de las casillas
Rampa en modo Ejecución
,
Rampa a modo Programa
o
Rampa en modo Fallo/Estado de fallo final
.
Enclavar alarma de régimen
Seleccione esta opción para enclavar la alarma de régimen de forma que la alarma no se borre hasta que se desenclave.
Puede ser útil si un operador debe confirmar las condiciones de alarma.
Desenclave la alarma de régimen desactivando la casilla
Enclavar alarma de régimen
.
Habilitar diagnóstico sin carga
Habilita la detección sin carga del canal. Seleccionado de forma predeterminada.
No seleccione esta opción para deshabilitar la detección sin carga del canal.
Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los canales.
Habilitar diagnóstico de prueba de pulsos
Habilita las pruebas de pulso del canal. Seleccionado de forma predeterminada.
No seleccione esta opción para deshabilitar las pruebas de pulso del canal.
Utilice el título de la columna para aplicar la misma configuración a todos los canales.
Diagnóstico
Abre el diálogo de diagnóstico. Seleccione esta opción para ver información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal