Parámetros de información general (5015-U8IHFTXT)

Información general
incluye estos parámetros para 5015-U8IHFTXT:
Parámetro
Descripción
Revisión
Especifica la revisión principal y la revisión menor del dispositivo.
Codificación electrónica
Especifica la codificación electrónica utilizada para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un fallo de conexión.
Los valores válidos son
Exactamente igual
,
Módulo compatible
(predeterminado) y
Deshabilitar codificación
.
Para obtener información detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la técnica de aplicación de sistemas de control
Logix5000
, publicación LOGIX-AT001.
Conexión
  • Especifica el formato de conexión del dispositivo. Valores disponibles:
    • Simplex
    • Dúplex
      (predeterminado)
Definición del dispositivo
Abre
Definición del dispositivo
, donde puede configurar las propiedades generales del dispositivo.
Asignaciones de canales
  • Especifica el modo de funcionamiento del canal. Valores disponibles:
    • Analógico – Entrada
    • Analógico – Salida
    • Digital – Entrada
    • Digital – Entrada con sello de hora
    • Digital – Entrada de contador
    • Digital – Salida
    • No definido
      (predeterminado)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal