Editar umbrales personalizados (5015-U8IHFTXT)
¿Cómo se editan los umbrales personalizados?
- EnOrganizador del controlador, haga doble clic en el dispositivo para abrirPropiedades del módulo.
- EnPropiedades del módulo, seleccione una de estas propiedades:
- Canales > Punto0x - Entrada de sello de hora digital
- Canales > Punto0x - Entrada digital
- SeleccioneUmbrales.
- Complete los parámetros y seleccioneAceptar.
Utilice
Editar umbrales personalizados
para crear una configuración de diagnóstico personalizada. Introduzca los valores de umbral ascendente y descendente para diagnóstico indeterminado, de cortocircuito y de cableado abierto. El dispositivo determina el estado del canal y el estado de fallo de línea comparando el voltaje de entrada del canal con estos valores de umbral. Determine los fallos de línea como cortocircuito y desconexión utilizando diferentes valores de voltaje de entrada.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Activado a ascendente de cortocircuito | Especifica el valor de umbral ascendente para la condición de cortocircuito activado. El rango oscila entre -32.000 V y 32.000 V. Este valor aparece como un punto flotante con tres dígitos a la derecha del punto decimal. El valor se almacena como un entero escalado (Valor almacenado = Valor visualizado * 1.000). Este valor debe ser mayor que, o igual a, el umbral de Cortocircuito a descendente activado y debe ser mayor que, o igual a, el umbral Indeterminado a ascendente activado . |
Cortocircuito a descendente activado | Especifica el valor de umbral descendente para la condición de cortocircuito desactivado. El rango oscila entre -32.000 V y 32.000 V. Este valor aparece como un punto flotante con tres dígitos a la derecha del punto decimal. El valor se almacena como un entero escalado (Valor almacenado = Valor visualizado * 1.000). Este valor debe ser menor que, o igual a, el umbral Activado a cortocircuito activado y mayor que, o igual a, el umbral Activado a descendente indeterminado . |
Indeterminado a ascendente activado | Especifica el valor de umbral ascendente para la condición indeterminada activada. El rango oscila entre -32.000 V y 32.000 V. Este valor aparece como un punto flotante con tres dígitos a la derecha del punto decimal. El valor se almacena como un entero escalado (Valor almacenado = Valor visualizado * 1.000). Este valor debe ser mayor que, o igual a, el umbral de Activado a descendente indeterminado y mayor que, o igual a, el umbral Desactivado a ascendente indeterminado . |
Activado a descendente indeterminado | Especifica el valor de umbral descendente para la condición activada indeterminada. El rango oscila entre -32.000 V y 32.000 V. Este valor aparece como un punto flotante con tres dígitos a la derecha del punto decimal. El valor se almacena como un entero escalado (Valor almacenado = Valor visualizado * 1.000). Este valor debe ser menor que, o igual a, el umbral Indeterminado a ascendente activado y mayor que, o igual a, el umbral Indeterminado a descendente desactivado . |
Desactivado a Indeterminado ascendente | Especifica el valor de umbral ascendente para la condición desactivada indeterminada. El rango oscila entre -32.000 V y 32.000 V. Este valor aparece como un punto flotante con tres dígitos a la derecha del punto decimal. El valor se almacena como un entero escalado (Valor almacenado = Valor visualizado * 1.000). Este valor debe ser mayor que, o igual a, el umbral de Indeterminado a descendente activado Cableado abierto a ascendente desactivado . |
Indeterminado a descendente desactivado | Especifica el valor de umbral descendente para la condición desactivada indeterminada. El rango oscila entre -32.000 V y 32.000 V. Este valor aparece como un punto flotante con tres dígitos a la derecha del punto decimal. El valor se almacena como un entero escalado (Valor almacenado = Valor visualizado * 1.000). Este valor debe ser menor que, o igual a, el umbral Desactivado a ascendente indeterminado y mayor que, o igual a, el umbral Desactivado a cableado abierto descendente . |
Cableado abierto a ascendente desactivado | Especifica el valor de umbral ascendente para la condición de desactivada de cableado abierto. El rango oscila entre -32.000 V y 32.000 V. Este valor aparece como un punto flotante con tres dígitos a la derecha del punto decimal. El valor se almacena como un entero escalado (Valor almacenado = Valor visualizado * 1.000). Este valor debe ser mayor que, o igual a, el umbral de Desactivado a cableado abierto descendente . |
Desactivado a cableado abierto descendente | Especifica el valor de umbral descendente para la condición de desactivada de cableado abierto. El rango oscila entre -32.000 V y 32.000 V. Este valor aparece como un punto flotante con tres dígitos a la derecha del punto decimal. El valor se almacena como un entero escalado (Valor almacenado = Valor visualizado * 1.000). Este valor debe ser menor que, o igual a, el umbral de Cableado abierto a ascendente desactivado . |
Entregue su opinión