Punto0x - Parámetros de entrada de sello de hora digital (5015-U8IHFTXT)
Punto0x - Entrada de sello de hora digital
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
Deshabilitar punto | Deshabilita la configuración de puntos. No seleccionado de forma predeterminada. Seleccione esta opción para deshabilitar la configuración de puntos. |
Tipo de sensor |
|
Sensor de tres cables | Solo está habilitado para módulos universales. Establece el cableado del usuario en un sensor de tres cables. No seleccionado de forma predeterminada. Seleccione esta opción para establecer el cableado del usuario en un sensor de tres cables. No seleccione esta opción para establecer el cableado del usuario en un sensor de dos cables. |
Surtiendo alimentación desde el canal | Solo está habilitado en módulos universales. Seleccionado de forma predeterminada. Seleccione esta opción para obtener alimentación desde el canal. No seleccione esta opción para obtener la alimentación externamente y retirar el diagnóstico del tornillo A. |
Diagnóstico de potencia de campo |
|
Tiempo de filtro Desactivado -> Activado | Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida. Valores disponibles:
|
Tiempo de filtro Activado -> Desactivado | Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida. Valores disponibles:
|
Umbrales | Abre Editar umbrales personalizados . Seleccione esta opción para editar umbrales personalizados. |
Habilitar enclavamiento de sello de hora | Aparece cuando Definición del dispositivo > Datos de entrada se establece en Datos con sello de hora.Habilita el enclavamiento de sello de hora, lo que no sobrescribe los sellos de hora del dispositivo hasta que se confirman. No seleccionado de forma predeterminada. Seleccione esta opción para habilitar el enclavamiento de sello de hora. No seleccione esta opción para permitir sobrescribir los sellos de hora del dispositivo. |
Capturar sello de hora para: Transición de entrada Desactivado → Activado | Aparece cuando Definición del dispositivo > Datos de entrada se establece en Datos con sello de hora.Captura un sello de hora para la transición de entrada Desactivada → Activada. Seleccionado de forma predeterminada. No seleccione esta opción para deshabilitar la captura de sello de hora de la transición de entrada Desactivada → Activada. |
Capturar sello de hora para: Transición de entrada Activado → Desactivado | Aparece cuando Definición del dispositivo > Datos de entrada se establece en Datos con sello de hora.Captura un sello de hora para la transición de entrada Activada → Desactivada. Seleccionado de forma predeterminada. No seleccione esta opción para deshabilitar la captura de sello de hora de la transición de entrada Activada → Desactivada. |
Habilitar la detección de vibración | Aparece cuando Definición del dispositivo > Datos de entrada se establece en Datos con sello de hora.Habilita la detección de vibración, que omite la vibración procedente de un dispositivo conectado a una de sus entradas (por ejemplo, transiciones rápidas desde un contacto con fallo) de acuerdo con el Recuento de vibración y la configuración del Tiempo de vibración . No seleccionado de forma predeterminada.Seleccione esta opción para habilitar la detección de vibración. |
Recuento de vibración | Aparece cuando Definición del dispositivo > Datos de entrada se establece en Datos con sello de hora.Especifica el número de transiciones de entrada aceptables que se pueden producir en un período de tiempo específico antes de que se determine que la entrada es una vibración. Los valores válidos oscilan entre 2 y 127. |
Tiempo de vibración | Aparece cuando Definición del dispositivo > Datos de entrada se establece en Datos con sello de hora.Especifica la cantidad de tiempo (entre 1 y 10.000 milisegundos) durante el cual se cuenta la cantidad de transiciones de entrada. |
Copiar configuración de punto | Abre Copiar configuración de punto . Seleccione esta opción para copiar la configuración de puntos en otros puntos. |
Entregue su opinión