Punto0x - Parámetros de salida digital (5015-U8IHFTXT)
Punto0x - Salida digital
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
Deshabilitar punto | Deshabilita la configuración de puntos. No seleccionado de forma predeterminada. Seleccione esta opción para deshabilitar la configuración de puntos. |
Surtiendo alimentación desde el canal | Solo está habilitado en módulos universales. Seleccionado de forma predeterminada. Seleccione esta opción para obtener alimentación desde el canal. No seleccione esta opción para obtener la alimentación externamente y retirar el diagnóstico del tornillo A. |
Diagnóstico sin carga | Habilita la detección sin carga del canal. Seleccionado de forma predeterminada. No seleccione esta opción para deshabilitar la detección sin carga del canal. |
Diagnóstico de prueba de pulsos | Habilita las pruebas de pulso del canal. Seleccionado de forma predeterminada. No seleccione esta opción para deshabilitar las pruebas de pulso del canal. |
Diagnóstico | Abre el diálogo de diagnóstico. Seleccione esta opción para ver información de diagnóstico. |
Dejar la salida en el estado del modo Programa | Seleccione esta opción para dejar la salida en el estado del modo Programa cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa. |
Cambiar la salida al estado del modo Fallo | Seleccione esta opción para cambiar la salida al estado del modo Fallo cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa. |
Estado de salida durante el modo Fallo |
|
Duración del estado de salida de modo Fallo |
|
Estado final de salida de modo Fallo | Determina si el dispositivo cambia a Activado o Desactivado cuando transcurre la duración de estado de salida de modo Fallo. El estado final predeterminado es Desactivado. Si elige el valor Para siempre en Duración , la configuración del Estado final se omite y el dispositivo mantiene su estado actual de modo Fallo. |
Copiar configuración de punto | Abre Copiar configuración de punto . Seleccione esta opción para copiar la configuración de puntos en otros puntos. |
Entregue su opinión