Punto0x - Parámetros de entrada digital (5015-U8IHFTXT)

Punto0x - Entrada de sello de hora digital
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Deshabilitar punto
Deshabilita la configuración de puntos. No seleccionado de forma predeterminada.
Seleccione esta opción para deshabilitar la configuración de puntos.
Tipo de sensor
  • Especifica el tipo de sensor. Valores disponibles:
    • IEC Tipo 3
      (predeterminado)
    • Contacto en seco
Sensor de tres cables
Solo está habilitado para módulos universales.
Establece el cableado del usuario en un sensor de tres cables. No seleccionado de forma predeterminada.
Seleccione esta opción para establecer el cableado del usuario en un sensor de tres cables.
No seleccione esta opción para establecer el cableado del usuario en un sensor de dos cables.
Surtiendo alimentación desde el canal
Solo está habilitado en módulos universales. Seleccionado de forma predeterminada.
Seleccione esta opción para obtener alimentación desde el canal.
No seleccione esta opción para obtener la alimentación externamente y retirar el diagnóstico del tornillo A.
Diagnóstico de potencia de campo
  • Habilita el diagnóstico de potencia de campo, lo que provoca un fallo cuando no hay potencia de campo. Seleccionado de forma predeterminada.
    No seleccione esta opción para deshabilitar el diagnóstico de potencia de campo.
    • Si la entrada recibe alimentación de SA, seleccione esta opción para monitorizar el estado de alimentación de SA.
    • Si la entrada recibe alimentación de otra fuente de alimentación, no seleccione esta opción para que la entrada siga funcionando incluso cuando no haya alimentación SA.
Tiempo de filtro Desactivado -> Activado
  • Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida. Valores disponibles:
    • 0 µs
      (predeterminado)
    • 100µs
    • 200µs
    • 500µs
    • 1 ms
    • 2 ms
    • 5 ms
    • 10 ms
    • 20 ms
    • 50 ms
Tiempo de filtro Activado -> Desactivado
  • Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida. Valores disponibles:
    • 0 µs
      (predeterminado)
    • 100µs
    • 200µs
    • 500µs
    • 1 ms
    • 2 ms
    • 5 ms
    • 10 ms
    • 20 ms
    • 50 ms
Umbrales
Abre
Editar umbrales personalizados
. Seleccione esta opción para editar umbrales personalizados.
Copiar configuración de punto
Abre
Copiar configuración de punto
. Seleccione esta opción para copiar la configuración de puntos en otros puntos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal