Parámetros de configuración de Canal0x - Diagnóstico (5015-U8IHFTXT)

Configuración de Canal0x - Diagnóstico
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Detección de cableado abierto
Controla la detección de cableado abierto del canal. Seleccionado de forma predeterminada.
No seleccione esta opción para deshabilitar la detección de cableado abierto del canal.
Diagnóstico
Abre el diálogo de diagnóstico. Seleccione esta opción para ver información de diagnóstico.
Habilitar diagnóstico NAMUR
Habilita el diagnóstico NAMUR, que utiliza límites definidos por NAMUR para establecer bits de diagnóstico NAMUR en los datos de entrada. Este parámetro está seleccionado de forma predeterminada.
Desactive deshabilitar el diagnóstico NAMUR del canal.
Límite de sobrerrango de NAMUR
Establece el límite de sobrerrango de NAMUR, que es el equivalente en unidades de ingeniería de un valor de 20,0 mA a 23,0 mA. El valor predeterminado es 105,875 %, el equivalente en unidades de ingeniería de 20,94 mA.
Si se utiliza el valor predeterminado y los cambios de escala, el valor predeterminado se actualiza para reflejar la nueva escala.
Límite de saturación alta de NAMUR
Establece el límite de saturación alta de NAMUR, que es el equivalente en unidades de ingeniería de un valor entre 20,0 mA y 23,0 mA. El valor predeterminado es 103,125%, el equivalente en unidades de ingeniería de 20,5 mA.
El límite de saturación alta de NAMUR debe ser menor que el valor del límite de sobrerrango NAMUR en mA.
Si se utiliza el valor predeterminado y los cambios de escala, el valor predeterminado se actualiza para reflejar la nueva escala.
Límite de saturación baja en NAMUR
Establece el límite de saturación baja de NAMUR, que es el equivalente en unidades de ingeniería de un valor entre 1,0 mA y 4,0 mA. El valor predeterminado es -1,25%, el equivalente en unidades de ingeniería de 3,8 mA.
El límite de saturación baja de NAMUR debe ser mayor que el valor del Límite de bajo rango de NAMUR en mA.
Si se utiliza el valor predeterminado y los cambios de escala, el valor predeterminado se actualiza para reflejar la nueva escala.
Límite de bajo rango de NAMUR
Establece el límite de bajo rango de NAMUR, que es el equivalente en unidades de ingeniería de un valor de 1,0 mA a 4,0 mA. El valor predeterminado es -2,125 %, el equivalente en unidades de ingeniería de 3,66 mA.
Si se utiliza el valor predeterminado y los cambios de escala, el valor predeterminado se actualiza para reflejar la nueva escala.
Banda muerta
Muestra la banda muerta constante utilizada para los umbrales NAMUR en unidades de ingeniería basadas en la configuración de escala del canal.
Si se utiliza el valor predeterminado y los cambios de escala, el valor predeterminado se actualiza para reflejar la nueva escala.
Copiar configuración de canal
Abre
Copiar configuración de canal
. Seleccione esta opción para usar la configuración de canal actual para otros canales del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal