Definición del dispositivo - Parámetros de Información general (5015-U8IHFTXT)

Definición del dispositivo > Información general
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Tipo de dispositivo
Muestra el número de catálogo y la descripción del dispositivo.
Nombre
Especifica el nombre del dispositivo.
Descripción
Especifica la descripción del dispositivo.
Ranura - Módulo: A
Especifica la dirección de ranura del Módulo A dentro de la base.
Ranura - Módulo: B
(Únicamente conexiones dúplex, solo lectura) Muestra la dirección de ranura del Módulo B, que es la ranura del Módulo A +1.
Revisión
Especifica la revisión principal y la revisión menor del dispositivo.
Codificación electrónica
Especifica la codificación electrónica utilizada para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un fallo de conexión.
Los valores válidos son
Exactamente igual
,
Módulo compatible
(predeterminado) y
Deshabilitar codificación
.
Para obtener información detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la técnica de aplicación de sistemas de control
Logix5000
, publicación LOGIX-AT001.
Conexión
  • Especifica el formato de conexión del dispositivo. Valores disponibles:
    • Simplex
    • Dúplex
      (predeterminado)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal