Parámetros de Información de dispositivo (5015-IF8IHFTXT, 5015-OF8IHFTXT, 5015-IB16IFTXT, 5015-OB16FTXT, 5015-U8IHFTXT)

Información de dispositivo
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Proveedor
Muestra el nombre del proveedor del dispositivo.
Tipo de producto
Muestra el tipo de producto del dispositivo.
Revisión
Especifica la revisión principal y la revisión menor del dispositivo.
Número de serie
Muestra el número de serie del dispositivo.
Número de catálogo
Muestra el número de catálogo del dispositivo.
Fecha de fabricación
Muestra la fecha de fabricación del dispositivo.
Número de garantía
Muestra el número de garantía del dispositivo.
Fallo mayor
  • Muestra si existe un fallo mayor. Valores disponibles:
    • Ninguno
    • Irrecuperable
    • Recuperable
Fallo menor
  • Muestra si existe un fallo menor. Valores disponibles:
    • Ninguno
    • Irrecuperable
    • Recuperable
Estado interno
  • Muestra el estado operativo actual del dispositivo. Entre los posibles valores se incluyen:
    • Autoprueba
    • Actualización de Flash
    • Fallo de comunicación
    • Sin conexión
    • Configuración de Flash incorrecta
    • Fallo mayor
    • Modo Ejecución
    • Modo Programa
    • (16#xxxx) desconocido
Configurado
Muestra
Sí
o
No
para indicar si el dispositivo ha sido configurado por el controlador propietario conectado a él.
Cuando se configura el dispositivo, sigue configurado hasta que se restablece o hasta que se conecta o se desconecta la alimentación eléctrica, aunque el propietario finalice la conexión con el dispositivo.
Esta información solo se aplica a los dispositivos de E/S y no a adaptadores, escáneres, puentes u otros dispositivos de comunicación.
Pertenece a
Muestra
Sí
o
No
para indicar si un controlador propietario está conectado actualmente al dispositivo.
Identidad de dispositivo
Muestra si el dispositivo físico coincide o no con la configuración en la vista
Definición del dispositivo
.
  • Coincidencia
    : el dispositivo físico cumple lo especificado en
    Definición del dispositivo
    y se deben dar todas estas condiciones:
    • Proveedor
    • Tipo de dispositivo (la combinación de tipo de producto y código de producto de un proveedor en particular)
    • Revisión principal
  • Desigualdad
    : si las condiciones descritas en Coincidencia no son verdaderas.
Consejo
: La identidad de dispositivo no tiene en cuenta la configuración de
Codificación electrónica
ni de
Revisión menor
en
Definición del dispositivo
.
Modo de protección
  • Muestra el modo de protección del dispositivo cuando está en línea. El modo de protección depende del dispositivo y puede incluir:
    • Explícito
      : los interruptores giratorios para la configuración de la dirección IP se establecen en 900 durante el arranque.
    • Implícito
      : el dispositivo está puenteando conexiones activas o el propio dispositivo tiene conexiones activas.
Actualizar
Recupera y muestra la información más reciente del dispositivo.
Diagnóstico
Abre
Diagnóstico de información del dispositivo
para obtener información acerca del diagnóstico.
Restablecer dispositivo
(solo dispositivos simplex)
Se inicia una operación de restablecimiento en el dispositivo que devuelve el dispositivo a su estado de encendido mediante la emulación del ciclo de apagado y encendido.
IMPORTANTE
: Solo se puede restablecer un dispositivo si la conexión está inhibida o no está presente.
Restablecer módulo A
(solo dispositivos dúplex)
Se inicia una operación de restablecimiento en el Módulo A del dispositivo, que devuelve el Módulo A a su estado de encendido mediante la emulación del ciclo de alimentación.
IMPORTANTE
: Solo se puede restablecer un dispositivo si la conexión está inhibida o no está presente.
Restablecer módulo B
(solo dispositivos dúplex)
Se inicia una operación de restablecimiento en el Módulo B del dispositivo, que devuelve el Módulo A a su estado de encendido mediante la emulación del ciclo de alimentación.
IMPORTANTE
: Solo se puede restablecer un dispositivo si la conexión está inhibida o no está presente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal