Parámetros de Diagnóstico de información del dispositivo (5015-IF8IHFTXT, 5015-OF8IHFTXT, 5015-IB16IFTXT, 5015-OB16FTXT, 5015-U8IHFTXT)
Diagnóstico de información del dispositivo
incluye estos parámetros:Salud
Parámetro | Descripción | Valor |
Modo Ejecución | Muestra el estado operativo del dispositivo. El modo Ejecución está en blanco cuando el dispositivo está fuera de línea o cuando no se ha establecido una conexión en el dispositivo. | Inactivo o Ejecución |
Diagnóstico activo | Muestra si hay algún diagnóstico activo, o si se ha alcanzado algún umbral, como Temperatura crítica, cuando se produjo el evento. | No = No hay ningún diagnóstico activo Sí = Se han alcanzado uno o más umbrales de diagnóstico |
Recuento de secuencias de diagnóstico | Muestra el recuento de las veces que se ha detectado una condición de diagnóstico distinta, y también las veces que una condición de diagnóstico distinta cambia de detectada a no detectada. | De 0 a 255 |
Potencia de campo desactivada | Muestra si la potencia de campo está o no presente. | Sí o no |
Fallos
Estos parámetros están disponibles para los dispositivos dúplex:
Parámetro | Descripción | Valor |
Fallo de falta de colaborador | Muestra Sí si falta uno de los dos dispositivos. | Sí o no |
Fallo de tipo de producto de colaborador | Muestra Sí si la identidad del dispositivo homólogo deseado no puede ser homólogo debido al tipo de producto. | Sí o no |
Fallo de revisión de colaborador | Muestra Sí si el dispositivo no se puede emparejar porque su revisión es incompatible con la revisión del dispositivo homólogo que tiene una conexión. | Sí o no |
Fallo del backplane A | Muestra Sí en el caso que el dispositivo no pueda comunicarse con el backplane A. | Sí o no |
Fallo del backplane B | Muestra Sí en el caso que el dispositivo no pueda comunicarse con el backplane B. | Sí o no |
Fallo de alimentación del sistema A | Muestra Sí en el caso que no se detecte la alimentación del sistema a través del terminal A o esté fuera de las especificaciones. | Sí o no |
Fallo de potencia del sistema B | Muestra Sí en el caso que no se detecte la alimentación del sistema a través del terminal B o esté fuera de las especificaciones. | Sí o no |
Tráfico
Parámetro | Descripción | Valor |
Modo Ejecución | Muestra el estado operativo del dispositivo. El modo Ejecución está en blanco cuando el dispositivo está fuera de línea o cuando no se ha establecido una conexión en el dispositivo. | Inactivo o Ejecución |
Diagnóstico activo | Muestra si hay algún diagnóstico activo, o si se ha alcanzado algún umbral, como Temperatura crítica, cuando se produjo el evento. | No = No hay ningún diagnóstico activo Sí = Se han alcanzado uno o más umbrales de diagnóstico |
Recuento de secuencias de diagnóstico | Muestra el recuento de las veces que se ha detectado una condición de diagnóstico distinta, y también las veces que una condición de diagnóstico distinta cambia de detectada a no detectada. | De 0 a 255 |
Uso de la CPU | Muestra el uso del motor de cálculo. | De 0 % a 100 % |
Conexiones CIP | Muestra el número de conexiones CIP que hay abiertas actualmente al adaptador, o a través de este. | De 0 a 32767 |
Paquetes perdidos CIP | Muestra el número de Números de secuencia de elementos de dirección secuenciados que se han omitido en las conexiones de Clase 0 y Clase 1 que consumen el adaptador y sus elementos secundarios. | De 0 a 2147483647 |
Tiempos de espera de CIP | Muestra el número de conexiones que agotan el tiempo de espera, tanto de origen como de destino, al adaptador y a través de él. | De 0 a 2147483647 |
Paquetes perdidos de conexiones simultáneas | Muestra el recuento de las pérdidas de paquetes de conexión simultánea del dispositivo. | De 0 a 2147483647 |
Parámetro | Descripción | Valor |
Reintentar | Seleccione esta opción para recuperar los datos cuando se detenga la actualización automática de algunos parámetros. | N/A |
Entregue su opinión