Copiar la configuración de punto (5015-U8IHFTXT)

Utilice la configuración de un punto de entrada o salida digital para otros puntos del dispositivo.
Para copiar la configuración de punto
    1. En
      Organizador del controlador
      , haga doble clic en el dispositivo para abrir
      Propiedades del módulo
      .
  1. Seleccione
    Canales
    y, a continuación, uno de los siguientes valores:
    • Punto0x - Entrada de sello de hora digital
    • Punto0x - Entrada digital
    • Punto0x - Salida digital
  2. Seleccione
    Copiar configuración de punto
    .
  3. Seleccione los puntos a los que desea que se aplique la configuración actual.
    El resto de puntos del dispositivo están seleccionados de forma predeterminada. Seleccione
    Desactivar todos los puntos
    para borrar todos los puntos y seleccionar puntos individuales.
  4. Seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal