Copiar la configuración de canal (5015-U8IHFTXT)
Utilice la configuración de un canal para otros canales del dispositivo.
Para copiar configuración de canal
- EnOrganizador del controlador, haga doble clic en el dispositivo para abrirPropiedades del módulo.
- SeleccioneCanalesy, a continuación, uno de los siguientes valores:
- Canal0x - Entrada analógica
- Canal0x - Entrada analógica > Diagnóstico
- Canal0x - Salida analógica
- Canal0x - Salida analógica > Estado
- SeleccioneCopiar configuración de canal.
- Seleccione los canales a los que desea aplicar la configuración de canal actual.Todos los demás canales del dispositivo están seleccionados de forma predeterminada. SeleccioneDesmarcar todos los canalespara borrar todos los canales y seleccionar canales individuales.
- SeleccioneAceptar.
Entregue su opinión