Parámetros de Diagnóstico de Canal0x (5015-U8IHFTXT, entrada analógica y salida analógica)
Diagnóstico de Canal0x
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
Existe un fallo | Muestra Sí en el caso que el dispositivo tenga un fallo. | Sí o no |
Datos inciertos | Muestra Sí en el caso que el dispositivo esté funcionando fuera del rango operativo designado, o que los datos estén en control manual o de anulación. | Sí o no |
Cableado abierto | Muestra Sí en el caso que el canal tenga un fallo de cableado abierto. | Sí o no |
Sello de hora de cableado abierto |
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Cortocircuito | Muestra Sí en el caso que el canal tenga un cortocircuito o un fallo por sobrecorriente. | Sí o no |
Sello de hora de cortocircuito |
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sobretemperatura | Muestra Sí si el dispositivo está funcionando a una temperatura por encima de sus límites operativos. | Sí o no |
Sello de hora de sobretemperatura |
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Temperatura crítica | Muestra Sí si el dispositivo está funcionando a una temperatura superior al límite de temperatura crítica para un correcto funcionamiento y es posible que se desactive sin previo aviso. | Sí o no |
Sello de hora de temperatura crítica |
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Potencia de campo | Muestra Presente si hay potencia de campo en el canal. | Presente o No presente |
Sello de hora de activación de potencia de campo |
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de desactivación de potencia de campo |
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Fallo interno | Muestra Sí en el caso que uno o varios diagnósticos internos indiquen un problema interno en el producto. Los diagnósticos internos incluyen pruebas de pulso internas, pruebas altas atascadas, pruebas bajas atascadas, interruptor principal atascado en error y cualquier otro fallo interno. El fallo se enclava hasta que se restablece el punto de entrada o el dispositivo. | Sí o no |
Sello de hora de fallo interno |
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Advertencia de elemento redundante | Muestra Sí en el caso que haya fallado un elemento redundante dentro del canal. | Sí o no |
Desigualdad de corriente de retorno | Muestra Sí en el caso que la corriente de retorno detectada no coincida con la corriente de salida. | Sí o no |
Fallo de calibración | Muestra Sí en el caso que la última calibración no sea válida. | Sí o no |
Fecha de última calibración |
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Parámetro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
Existe un fallo | Muestra Sí en el caso que el dispositivo tenga un fallo. | Sí o no |
Datos inciertos | Muestra Sí en el caso que el dispositivo esté funcionando fuera del rango operativo designado, o que los datos estén en control manual o de anulación. | Sí o no |
Sin carga | Muestra Sí en el caso que el cableado de señal se haya desconectado de uno de sus terminales o se hayas extraído la base de terminal extraíble (Removable Terminal Base, RTB). | Sí o no |
Sello de hora sin carga |
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Cortocircuito | Muestra Sí en el caso que el canal tenga un cortocircuito o un fallo por sobrecorriente. | Sí o no |
Sello de hora de cortocircuito |
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sobretemperatura | Muestra Sí si el dispositivo está funcionando a una temperatura por encima de sus límites operativos. | Sí o no |
Sello de hora de sobretemperatura |
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Temperatura crítica | Muestra Sí si el dispositivo está funcionando a una temperatura superior al límite de temperatura crítica para un correcto funcionamiento y es posible que se desactive sin previo aviso. | Sí o no |
Sello de hora de temperatura crítica |
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Potencia de campo | Muestra Presente si hay potencia de campo en el canal. | Presente o No presente |
Sello de hora de activación de potencia de campo |
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de desactivación de potencia de campo |
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Fallo interno | Muestra Sí en el caso que uno o varios diagnósticos internos indiquen un problema interno en el producto. Los diagnósticos internos incluyen pruebas de pulso internas, pruebas altas atascadas, pruebas bajas atascadas, interruptor principal atascado en error y cualquier otro fallo interno. El fallo se enclava hasta que se restablece el punto de entrada o el dispositivo. | Sí o no |
Sello de hora de fallo interno |
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Advertencia de elemento redundante | Muestra Sí en el caso que haya fallado un elemento redundante dentro del canal. | Sí o no |
Desigualdad de corriente de retorno | Muestra Sí en el caso que la corriente de retorno detectada no coincida con la corriente de salida. | Sí o no |
Fallo de calibración | Muestra Sí en el caso que la última calibración no sea válida. | Sí o no |
Fecha de última calibración |
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Entregue su opinión