Tipos de datos definidos por el dispositivo (1756-OF8)

Logix Designer
y el software de programación
FactoryTalk Design Studio
crean automáticamente tipos de datos y etiquetas definidos por el dispositivo cuando se crea un dispositivo. Esta tabla muestra los tipos de datos definidos por el dispositivo que se crean para el dispositivo en función del formato de comunicación seleccionado.
Formato de comunicación
Tipo de datos definido por el dispositivo
Datos flotantes con sello de hora CST
AB:1756_OF8_CST_Float:I:0
AB:1756_OF8_Float:O:0
AB:1756_OF8_Float:C:0
AB:1756_NIO_Struct:C:0
Datos enteros con sello de hora CST
AB:1756_OF8_CST_Integer:I:0
AB:1756_OF8_Integer:O:0
AB:1756_OF8_Integer:C:0
Datos flotantes
AB:1756_OF8_Float:I:0
AB:1756_OF8_Float:O:0
AB:1756_OF8_Float:C:0
AB:1756_NIO_Struct:C:0
Datos enteros
AB:1756_OF8_Integer:I:0
AB:1756_OF8_Integer:O:0
AB:1756_OF8_Integer:C:0
Solo escucha: Datos flotantes de sello de hora CST
AB:1756_OF8_CST_Float:I:0
Solo escucha: Datos enteros de sello de hora CST
AB:1756_OF8_CST_Integer:I:0
Solo escucha: Datos flotantes
AB:1756_OF8_Float:I:0
Solo escucha: Datos enteros
AB:1756_OF8_Integer:I:0
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal