Tipos de datos definidos por el dispositivo (1756-IF8)

Logix Designer
y el software de programación
FactoryTalk Design Studio
crean automáticamente tipos de datos y etiquetas definidos por el dispositivo cuando se crea un dispositivo. Esta tabla muestra los tipos de datos definidos por el dispositivo que se crean para el dispositivo en función del formato de comunicación seleccionado.
Formato de comunicación
Tipo de datos definido por el dispositivo
Datos flotantes - Modo diferencial *
AB:1756_IF4_CST_Float:I:0
AB:1756_IF4_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
Datos flotantes con sello de hora CST – Modo de alta velocidad **
AB:1756_IF2_CST_Float:I:0
AB:1756_IF2_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
Datos flotantes con sello de hora CST – Modo de un solo extremo ***
AB:1756_IF8_CST_Float:I:0
AB:1756_IF8_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
Datos de enteros con sello de hora CST - Modo diferencial *
AB:1756_IF4_CST_Integer:I:0
AB:1756_IF4_Integer:C:0
Datos de enteros con sello de hora CST - Modo de alta velocidad **
AB:1756_IF2_CST_Integer:I:0
AB:1756_IF2_Integer:C:0
Datos de enteros con sello de hora CST - Modo de un solo extremo ***
AB:1756_IF8_CST_Integer:I:0
AB:1756_IF8_Integer:C:0
Datos flotantes - Modo diferencial *
AB:1756_IF4_Float:I:0
AB:1756_IF4_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
Datos flotantes - Modo de alta velocidad **
AB:1756_IF2_Float:I:0
AB:1756_IF2_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
Datos flotantes - Modo de un solo extremo ***
AB:1756_IF8_Float:I:0
AB:1756_IF8_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
Datos enteros - Modo diferencial *
AB:1756_IF4_Integer:I:0
AB:1756_IF4_Integer:C:0
Datos enteros - Modo de alta velocidad **
AB:1756_IF2_Integer:I:0
AB:1756_IF2_Integer:C:0
Datos enteros - Modo de un solo extremo ***
AB:1756_IF8_Integer:I:0
AB:1756_IF8_Integer:C:0
Solo escucha: Datos flotantes de sello de hora CST
Modo diferencial *
AB:1756_IF4_CST_Float:I:0
Solo escucha: Datos flotantes de sello de hora CST
Modo de alta velocidad **
AB:1756_IF2_CST_Float:I:0
Solo escucha: Datos flotantes de sello de hora CST
Modo de un solo extremo ***
AB:1756_IF8_CST_Float:I:0
Solo escucha: Datos enteros de sello de hora CST
Modo diferencial *
AB:1756_IF4_CST_Integer:I:0
Solo escucha: Datos enteros de sello de hora CST
Modo de alta velocidad **
AB:1756_IF2_CST_Integer:I:0
Solo escucha: Datos enteros de sello de hora CST
Modo de un solo extremo ***
AB:1756_IF8_CST_Integer:I:0
Solo escucha: Modo diferencial de datos flotantes *
AB:1756_IF4_Float:I:0
Solo escucha: Modo de alta velocidad de datos flotantes **
AB:1756_IF2_Float:I:0
Solo escucha: Modo de un solo extremo de datos flotantes ***
AB:1756_IF8_Float:I:0
Solo escucha: Modo diferencial de datos enteros *
AB:1756_IF4_Integer:I:0
Solo escucha: Modo de alta velocidad de datos enteros **
AB:1756_IF2_Integer:I:0
Solo escucha: Modo de un solo extremo de datos enteros ***
AB:1756_IF8_Integer:I:0
*
El modo diferencial en un dispositivo de 8 canales significa que solo se usan 4 canales. Esto da como resultado IF4 en la entrada y en los tipos de datos de configuración definidos por el dispositivo.
** El modo de alta velocidad en un dispositivo de 16 canales significa que solo se usan 4 canales. Esto da como resultado IF4 en la entrada y en los tipos de datos de configuración definidos por el dispositivo.
*** El modo de un solo extremo maximiza el número de canales que se pueden usar en el dispositivo (8 canales para el dispositivo 1756-IF8).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal