Tipos de datos definidos por el dispositivo (1756-IF16)
Logix Designer
y el software de programación FactoryTalk Design Studio
crean automáticamente tipos de datos y etiquetas definidos por el dispositivo cuando se crea un dispositivo. Esta tabla muestra los tipos de datos definidos por el dispositivo que se crean para el dispositivo en función del formato de comunicación seleccionado.Formato de comunicación | Tipo de datos definido por el dispositivo |
|---|---|
Datos flotantes con sello de hora CST – Modo diferencial * | AB:1756_IF8_CST_Float:I:0 AB:1756_IF8_Float:C:0 AB:1756_NII_Struct:C:0 |
Datos flotantes con sello de hora CST – Modo de alta velocidad ** | AB:1756_IF4_CST_Float:I:0 AB:1756_IF4_Float:C:0 AB:1756_NII_Struct:C:0 |
Datos flotantes con sello de hora CST - Modo de un solo extremo - Sin alarma *** | AB:1756_IF16_CST_Float_No_Alm:I:0 AB:1756_IF16_Float_No_Alm:C:0 AB:1756_NII_Struct_No_Alm:C:0 |
Datos de enteros con sello de hora CST - Modo diferencial * | AB:1756_IF8_CST_Integer:I:0 AB:1756_IF8_Integer:C:0 |
Datos de enteros con sello de hora CST - Modo de alta velocidad ** | AB:1756_IF4_CST_Integer:I:0 AB:1756_IF4_Integer:C:0 |
Datos de enteros con sello de hora CST - Modo de un solo extremo *** | AB:1756_IF16_CST_Integer:I:0 AB:1756_IF16_Integer:C:0 |
Datos flotantes - Modo diferencial * | AB:1756_IF8_Float:I:0 AB:1756_IF8_Float:C:0 AB:1756_NII_Struct:C:0 |
Datos flotantes - Modo de alta velocidad ** | AB:1756_IF4_Float:I:0 AB:1756_IF4_Float:C:0 AB:1756_NII_Struct:C:0 |
Datos flotantes - Modo de un solo extremo - Sin alarma *** | AB:1756_IF16_Float_No_Alm:I:0 AB:1756_IF16_Float _No_Alm:C:0 AB:1756_NII_Struct_ No_Alm:C:0 |
Datos enteros - Modo diferencial * | AB:1756_IF8_Integer:I:0 AB:1756_IF8_Integer:C:0 |
Datos enteros - Modo de alta velocidad ** | AB:1756_IF4_Integer:I:0 AB:1756_IF4_Integer:C:0 |
Datos enteros - Modo de un solo extremo *** | AB:1756_IF16_Integer:I:0 AB:1756_IF16_Integer:C:0 |
Solo escucha: Modo diferencial de datos flotantes con sello de hora CST * | AB:1756_IF8_CST_Float:I:0 |
Solo escucha: Datos flotantes de sello de hora CST Modo de alta velocidad ** | AB:1756_IF4_CST_Float:I:0 |
Solo escucha: Datos flotantes de sello de hora CST Modo de un solo extremo – Sin alarma *** | AB:1756_IF16_CST_Float_No_Alm:I:0 |
Solo escucha: Datos enteros de sello de hora CST Modo diferencial * | AB:1756_IF8_CST_Integer:I:0 |
Solo escucha: Datos enteros de sello de hora CST Modo de alta velocidad ** | AB:1756_IF4_CST_Integer:I:0 |
Solo escucha: Datos enteros de sello de hora CST Modo de un solo extremo *** | AB:1756_IF16_CST_Integer:I:0 |
Solo escucha: Modo diferencial de datos flotantes * | AB:1756_IF8_Float:I:0 |
Solo escucha: Modo de alta velocidad de datos flotantes ** | AB:1756_IF4_Float:I:0 |
Solo escucha: Datos flotantes Modo de un solo extremo – Sin alarma *** | AB:1756_IF16_Float_No_Alm:I:0 |
Solo escucha: Modo diferencial de datos enteros * | AB:1756_IF8_Integer:I:0 |
Solo escucha: Modo de alta velocidad de datos enteros ** | AB:1756_IF4_Integer:I:0 |
Solo escucha: Modo de un solo extremo de datos enteros *** | AB:1756_IF16_Integer:I:0 |
* El modo diferencial en un dispositivo de 16 canales significa que solo se usan 8 canales. Esto da como resultado IF8 en la entrada y en los tipos de datos de configuración definidos por el dispositivo. | |
** El modo de alta velocidad en un dispositivo de 16 canales significa que solo se usan 4 canales. Esto da como resultado IF4 en la entrada y en los tipos de datos de configuración definidos por el dispositivo. | |
*** El modo de un solo extremo maximiza el número de canales que se pueden usar en el dispositivo (16 canales para el dispositivo 1756-IF16). | |
Entregue su opinión