Calibración del dispositivo analógico de E/S 1756
Los dispositivos analógicos de E/S 1756 se calibran en fábrica. Calibre el dispositivo para aumentar su precisión para la aplicación específica.
El procedimiento de calibración compara un estándar conocido (una señal de entrada o una salida registrada) con el rendimiento del canal y, a continuación, calcula un factor de corrección lineal entre los valores medidos y los valores ideales. El mismo factor de corrección lineal se aplica en cada entrada o salida para obtener la máxima precisión.
Para obtener la mejor precisión posible durante la medición, vuelva a calibrar el dispositivo cada seis meses.
IMPORTANTE:
- No efectúe la calibración en un dispositivo que se está utilizando actualmente para control. Los canales se congelarán en sus valores actuales y el control podría interrumpirse.
- La calibración interrumpe el control asociado al dispositivo.
- La calibración desconecta el dispositivo de las señales de control a las que está conectado normalmente y lo conecta a las señales de referencia.
- Durante la calibración, los dispositivos de salida no actualizan sus salidas con los valores de datos solicitados por el controlador. Las salidas pueden cambiar según el propio proceso de calibración si ese canal se está calibrando.
- Durante la calibración, el controlador no recibe las mediciones de señales, originadas en el sistema bajo control, del dispositivo de entrada.
El proceso de calibración se compone de dos funciones generales:
- Adjuntar una señal de referencia baja
- Adjuntar una señal de referencia alta
Calibre primero los canales de entrada y después los de salida. Las pantallas de calibración de la aplicación le guiarán a lo largo de todo el proceso.
Entregue su opinión