Límite bajo y límite alto
Consulte esta tabla para ver los valores de límite.
Rango | Límite bajo | Límite alto |
|---|---|---|
-10 V a 10 V | -10,0000 | 10,0000 |
0 V a 5 V | 0,0000 | 5,0000 |
0 V a 10 V | 0,0000 | 10,0000 |
0 mA a 20 mA | 0,0000 | 20,0000 |
Entregue su opinión