Valor no válido

Se produce una de estas condiciones de error:
  • Valor del filtro del módulo (-3 dB) no válido.
    Compruebe que el valor de la etiqueta del controlador sea correcto:
    Valor de filtro
    Valor de etiqueta de controlador
    10 Hz
    0
    50 Hz
    1
    60 Hz
    2
    100 Hz
    3
    250 Hz
    4
    1.000 Hz
    5
  • Valor del rango de entrada de CanalX no válido.
    Compruebe que el valor de la etiqueta del controlador sea correcto:
    Rango
    Valor de etiqueta de controlador
    -10 V a 10 V
    0
    0 V a 5 V
    1
    0 V a 10 V
    2
    0 mA a 20 mA
    3
  • Valor del rango de salida de CanalX no válido.
    Compruebe que el valor de la etiqueta del controlador sea correcto:
    Rango
    Valor de etiqueta de controlador
    -10 V a 10 V
    0
    0 mA a 20 mA
    1
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal