Estado y descripción de los datos de entrada

Datos de entrada
Estado de entrada
Descripción
Seguridad
Ninguno
Tipo de datos y etiqueta de entrada: el tipo de datos de entrada contiene etiquetas para los datos de entrada de seguridad.
Estado combinado - Silenciación
Tipo de datos y etiqueta de entrada: el tipo de datos de entrada contiene etiquetas para los datos de entrada de seguridad, el estado combinado y el estado de la lámpara de silenciamiento.
Estado de punto - Silenciación
Tipo de datos y etiqueta de entrada: el tipo de datos de entrada contiene etiquetas para los datos de entrada de seguridad, el estado de punto individual y el estado de la lámpara de silenciamiento.
Estado de punto - Silenciación - Salida de la prueba
Tipo de datos y etiqueta de entrada: el tipo de datos de entrada contiene etiquetas para los datos de entrada de seguridad, el estado de punto individual, el estado de salida de prueba y el estado de la lámpara de silenciamiento.
Estado de punto
Tipo de datos y etiqueta de entrada: el tipo de datos de entrada contiene etiquetas para ocho datos de entrada de seguridad y ocho estados de punto individuales.
Seguridad reducida
Estado de punto
Tipo de datos y etiqueta de entrada: el tipo de datos de entrada contiene etiquetas para los datos de entrada de seguridad y el estado de punto individual.
Seguridad - Lectura
Estado de punto - Silenciación
Tipo de datos y etiqueta de entrada: el tipo de datos de entrada contiene etiquetas para los datos de entrada de seguridad, el estado de punto individual, el estado de la lámpara de silenciamiento y la relectura de la salida.
Estado de punto - Silenciación - Salida de la prueba
Tipo de datos y etiqueta de entrada: el tipo de datos de entrada contiene etiquetas para los datos de entrada de seguridad, el estado de punto individual, el estado de lámpara de silenciamiento, el estado de salida de prueba y la relectura de la salida, en función del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal