Parámetros de la vista Puntos (12 entradas/4 salidas)

Entradas
Parámetro
Descripción
Tiempo de filtro Desactivado → Activado
Especifica el tiempo del filtro de Desactivado a Activado en milisegundos para retrasar las transiciones de Desactivado a Activado. Ayuda a filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos.
Los valores válidos son:
  • 0 ms
  • 1 ms
    (predeterminado)
  • 2 ms
  • 4 ms
  • 8 ms
  • 16 ms
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Tiempo de filtro Activado → Desactivado
Especifica el tiempo del filtro de Activado a Desactivado en milisegundos para retrasar las transiciones de Activado a Desactivado. Ayuda a filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos.
Los valores válidos son:
  • 0 ms
  • 1 ms
    (predeterminado)
  • 2 ms
  • 4 ms
  • 8 ms
  • 16 ms
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Puntos
Indica el punto al que se aplica esta configuración.
Detección de cableado abierto
Para habilitar o deshabilitar la detección de cableado abierto, active o desactive la casilla.
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Estado de fallo
Muestra el estado de fallo actual del canal de entrada.
Salidas
Parámetro
Descripción
Habilitar enclavamiento de diagnóstico
Para habilitar o deshabilitar el enclavamiento de diagnóstico para todos los canales de salida, active o desactive la casilla.
Punto
Indica el punto al que se aplica esta configuración.
Detección sin carga
Para habilitar o deshabilitar la detección sin carga, active o desactive la casilla.
Estado de fallo
Muestra el estado de fallo actual del canal de salida.
Fallo de enclavamiento
Restablecer
Devuelve la salida a su estado ordenado y borra el fallo.
Restablecer
solo está disponible cuando la casilla de verificación
Habilitar enclavamiento de diagnóstico
está activada y el controlador está en línea o en modo Ejecución.
Otra configuración
Parámetro
Descripción
Actualizar
Actualiza los valores de
Estado de fallo
en esta vista.
Este parámetro está disponible cuando el dispositivo está en línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal