Parámetros de la vista Puntos (1732E-OB8M8SR)

Parámetro
Descripción
Punto
Indica los puntos a los que se aplica esta configuración.
Estado de salida durante
Modo Programa
Especifica el comportamiento de cada salida cuando el modo del controlador cambia a Programa. Los valores válidos son:
  • Desactivado
    (predeterminado)
  • Activado
  • Retener
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Estado de salida durante
Modo Fallo
Especifica el comportamiento de cada salida cuando se interrumpe la conexión del controlador con el dispositivo de salida. Los valores válidos son:
  • Desactivado
    (predeterminado)
  • Activado
  • Retener
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Estado de salida de modo Fallo
Duración
Especifica el estado de salida de modo Fallo para el valor de duración.
Los valores válidos son:
  • Para siempre
    (predeterminado)
  • 1 segundo
  • 2 segundos
  • 5 segundos
  • 10 segundos
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Estado de salida de modo Fallo
Estado final
Especifica el estado de salida de modo Fallo para el valor del estado final.
Los valores válidos son:
  • Desactivado
    (predeterminado)
  • Activado
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución o cuando la duración de retención no es
Para siempre
.
Cuando la comunicación falla en el modo Programa
Especifica el comportamiento de salida cuando falla la comunicación.
  • Dejar las salidas en el estado de modo Programa
  • Cambiar las salidas al estado del modo Fallo
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal