Parámetros de la vista Puntos (1732E-OB16M12DR)

Utilice esta vista para configurar los parámetros de Enclavamiento de diagnóstico de los canales de salida en el dispositivo.
Salidas
Parámetro
Descripción
Habilitar enclavamiento de diagnóstico
Habilita o deshabilita el Enclavamiento de diagnóstico para todos los canales de salida.
Punto
Indica los puntos a los que se aplica esta configuración.
Detección sin carga
Habilita o deshabilita la Detección sin carga.
Estado de fallo
Muestra el estado de fallo actual del canal de salida.
Fallos de enclavamiento
Restablecer
Devuelve la salida a su estado ordenado y borra el fallo.
Restablecer
solo está disponible cuando la casilla de verificación
Habilitar enclavamiento de diagnóstico
está activada y el controlador está en línea o en modo Ejecución.
Otra configuración
Parámetro
Descripción
Actualizar
Actualiza los valores de
Estado de fallo
en esta vista.
Esta opción está disponible en línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal