Parámetros de la vista Puntos (1732E-IB8M8SOER)
Utilice esta vista para configurar los parámetros y el sello de hora de Desactivado a Activado/Activado a Desactivado de los canales de entrada del dispositivo.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tiempo de filtro Desactivado → Activado | Especifica el tiempo del filtro de Desactivado a Activado en milisegundos para retrasar las transiciones de Desactivado a Activado. Es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. Los valores válidos son:
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Tiempo de filtro Activado → Desactivado | Especifica el tiempo del filtro de Activado a Desactivado en milisegundos para retrasar las transiciones de Activado a Desactivado. Es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. Los valores válidos son:
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Enclavar sellos de hora | Para habilitar o deshabilitar Enclavar sellos de hora para los canales de entrada, marque o desmarque la casilla de verificación. |
Sincronizar con maestro | Para habilitar o deshabilitar Sincronizar con maestro, marque o desmarque la casilla de verificación. Si se selecciona Sincronizar con maestro , el indicador LED del dispositivo parpadea en verde para indicar que se espera que el dispositivo se sincronice con un reloj maestro. El dispositivo permanece en el estado Configuración hasta que se sincroniza con un reloj maestro.Si Sincronizar con maestro no está marcado, el indicador LED del dispositivo no parpadeará en verde y funcionará con normalidad. Desmarcar Sincronizar con maestro no impide que el dispositivo se sincronice con un reloj maestro.Esta opción está disponible en línea. |
Punto | Indica los puntos a los que se aplica esta configuración. |
Desactivado → Activado. Activado → Desactivado. | Para habilitar o deshabilitar el sello de hora Desactivado a Activado o Activado a Desactivado para los canales de entrada, marque o desmarque la casilla. |
Entregue su opinión