Parámetros de la vista Puntos (1732E-IB16M12SOEDR)

Utilice esta vista para configurar los parámetros Desactivado → Activado, Activado → Desactivado, el sello de hora y la detección de cableado abierto de los canales de entrada del dispositivo.
Entradas
Parámetro
Descripción
Tiempo de filtro Desactivado → Activado
Especifica el tiempo del filtro de Desactivado a Activado en milisegundos para retrasar las transiciones de Desactivado a Activado. Es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos.
Los valores válidos son:
  • 0 ms
  • 1 ms
    (predeterminado)
  • 2 ms
  • 4 ms
  • 8 ms
  • 16 ms
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Tiempo de filtro Activado → Desactivado
Especifica el tiempo del filtro de Activado a Desactivado en milisegundos para retrasar las transiciones de Activado a Desactivado. Es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos.
Los valores válidos son:
  • 0 ms
  • 1 ms
    (predeterminado)
  • 2 ms
  • 4 ms
  • 8 ms
  • 16 ms
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Puntos
Indica los puntos a los que se aplica esta configuración.
Detección de cableado abierto
Para habilitar o deshabilitar la detección de cableado abierto, active o desactive la casilla.
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Estado de fallo
Muestra el estado de fallo actual del canal de entrada.
Sello de hora
Parámetro
Descripción
Enclavar sellos de hora
Habilita o deshabilita la opción Enclavar sellos de hora para los canales de entrada.
Desactivado → Activado.
Activado → Desactivado.
Habilita o deshabilita el sello de hora Desactivado a Activado o Activado a Desactivado para todos los canales de entrada.
Otra configuración
Parámetro
Descripción
Actualizar
Actualiza los valores de
Estado de fallo
en esta vista.
Esta opción está disponible en línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal