Parámetros de la vista Puntos (1732E-8X8M12DR)
El dispositivo 1732E-8X8M12DR admite el filtrado discreto configurable. Utilice esta vista para configurar los parámetros Desactivado → Activado y Activado → Desactivado de los canales de entrada y los parámetros de Enclavamiento de diagnóstico de los canales de salida.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tiempo de filtro Desactivado → Activado | Especifica el tiempo del filtro de Desactivado a Activado en milisegundos para retrasar las transiciones de Desactivado a Activado. Es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. Los valores válidos son:
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Tiempo de filtro Activado → Desactivado | Especifica el tiempo del filtro de Activado a Desactivado en milisegundos para retrasar las transiciones de Activado a Desactivado. Es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. Los valores válidos son:
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Puntos | Indica los puntos a los que se aplica esta configuración. |
Detección de cableado abierto | Para habilitar o deshabilitar la detección de cableado abierto, active o desactive la casilla. Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Estado de fallo | Muestra el estado de fallo actual del canal de entrada. |
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Habilitar enclavamiento de diagnóstico | Para habilitar o deshabilitar el enclavamiento de diagnóstico para todos los canales de salida, active o desactive la casilla. |
Punto | Indica los puntos a los que se aplica esta configuración. |
Detección sin carga | Para habilitar o deshabilitar la detección sin carga, active o desactive la casilla. |
Estado de fallo | Muestra el estado de fallo actual del canal de salida. |
Fallo de enclavamiento Restablecer | Devuelve la salida a su estado ordenado y borra el fallo. Restablecer solo está disponible cuando la casilla de verificación Habilitar enclavamiento de diagnóstico está activada y el controlador está en línea o en modo Ejecución. |
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Actualizar | Actualiza los valores de Estado de fallo en esta vista.Este parámetro está disponible en línea. |
Entregue su opinión