Parámetros de la vista Canales (dispositivos RTD)
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Indica el canal al que se aplica la configuración. |
Tipo de sensor | Especifica el tipo de sensor. Los valores válidos son:
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Unidades | Especifica el tipo de temperatura. Los valores válidos son:
Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y cuando el Tipo de sensor está establecido en Ohmios . |
Filtro digital | Especifica la constante de tiempo de filtro deseada de 0 ms a 10.000 ms. El valor predeterminado es 0 ms. Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Ingeniería alta Ingeniería baja | Muestra las unidades de escala alta/baja en función del tipo de sensor. Consulte los valores válidos en Valores de ingeniería alta/baja (dispositivos RTD). |
Filtro de atenuación | Especifica la frecuencia de filtro que desee para el dispositivo. Los valores válidos son:
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Entregue su opinión