Parámetros de la vista Canales (dispositivos de salida)

Parámetro
Descripción
Canal
Indica el canal al que se aplica la configuración.
Rango de salida
Especifica el rango de salida. Los valores válidos son:
  • 0 mA a 20 mA
  • 4 mA a 20 mA
  • De 0 V a 10 V
    (predeterminado)
  • -10 V a 10 V
  • 0 V a 5 V
  • -5 V a 5 V
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Ingeniería alta
Especifica las unidades de escala alta de -32.768 a 32.767. El valor predeterminado es 10.000.
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Ingeniería baja
Especifica las unidades de escala baja de -32.768 a 32.767. El valor predeterminado es 0.
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal