Parámetros de la vista Canales (dispositivos de entrada)
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Indica el canal al que se aplica la configuración. |
Rango de entrada | Especifica el rango de entrada. Los valores válidos son:
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Filtro digital | Especifica el valor de filtro digital de 0 ms a 10.000 ms. El valor predeterminado es 0 ms. Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Ingeniería alta | Especifica las unidades de escala alta de -32.768 a 32.767. El valor predeterminado es 16.383. Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Ingeniería baja | Especifica las unidades de escala baja de -32.768 a 32.767. El valor predeterminado es 3.277. Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Muestreo en tiempo real (Real Time Sample, RTS) | Especifica el valor de muestreo en tiempo real comprendido entre 1 ms y 5.000 ms. El valor predeterminado es 100 ms. Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Entregue su opinión