Valor bajo/alto

Rango de calibración
Valor bajo predeterminado
Valor alto predeterminado
4 mA a 20 mA
4,00 mA
20,00 mA
0 V a 10 V
0,00 V
10,00 V
0 mA a 20 mA
0,00 mA
20,00 mA
-10 V a 10 V
-10,00 V
10,00 V
0 V a 5 V
0,00 V
5,00 V
-5 V a 5 V
-5,00 V
5,00 V
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal