Parámetros de la vista Canal0x (Termopar)
La vista
Canal0x
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo y rango de sensor | Seleccione el tipo de sensor y el rango de medición esperado. Al seleccionar el rango de medición adecuado, se configura el dispositivo para que proporcione la mejor resolución en relación con el rango seleccionado. |
Unidades de temperatura | Cuando Tipo y rango de sensor está establecido en una de las opciones de Milivoltios, el campo Unidades de temperatura se convierte en "Personalizado" y los controles Señal alta/baja e Ingeniería alta/baja están habilitados.Cuando Tipo y rango de sensor está establecido en una opción de termopar, el campo Unidades de temperatura se convierte en "Celsius" y los controles Señal alta/baja , Ingeniería alta/baja y Unidades de ingeniería se preestablecen en los valores apropiados y están deshabilitados.Puede elegir otras Unidades de temperatura (Kelvin, Fahrenheit o Rankine) con el mismo comportamiento de los controles que la opción Celsius. También puede elija "Personalizado", en cuyo caso se habilitan los controles Señal alta/baja , Ingeniería alta/baja y Unidades de ingeniería . |
Junta fría | Seleccione si el dispositivo utiliza la compensación de junta fría local o remota. |
Desplazamiento de sensor de junta fría | Un parámetro que se utilizará con los sensores de termopar cuando se seleccione la compensación de junta fría remota. Introduzca un valor entre 0 y 10.000 °C (entrada en 1/100 °C). |
Unidades de ingeniería | Establece la unidad de medida de Ingeniería alta e Ingeniería baja y del valor de entrada del canal. |
Señal alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal alta está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería alta cuando está dentro de la escala.Los valores de Señal alta deben ser mayores que los valores de Señal baja . |
Ingeniería alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería alta corresponde a la Señal alta y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Señal baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal baja está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería baja cuando está dentro de la escala. |
Ingeniería baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería baja corresponde a la Señal baja y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Filtro digital | Establece la constante de tiempo de un filtro de retardo de primer orden que se utiliza para uniformizar los cambios transitorios de ruido en la entrada con un rango de 0 a 32.767. Si este valor se define en 0, no se realiza el filtrado. |
Habilitar diagnósticos | Cuando se selecciona, permite la detección de cortocircuito y cableado abierto en el canal. |
Entregue su opinión