Parámetros de la vista Canal0x (salida HART)
La vista
Canal0x
(salida HART) incluye los siguientes parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de salida | Muestra el tipo de salida del canal, que es Corriente (mA). |
Rango de salida | Establece el rango de salida del tipo de salida de Corriente (mA). Las opciones disponibles son:
|
Habilitar HART | Habilita la funcionalidad HART en el canal. |
Desplazamiento de canal | Para compensar cualquier error en el funcionamiento del actuador, el dispositivo permite que se agregue un desplazamiento al valor del canal de salida enviado desde el controlador. Los valores se especifican en unidades de ingeniería (Engineering Units, EU). El valor predeterminado del desplazamiento de canal es 0,0. |
Retener para inicialización | Hace que la salida física retenga su estado actual hasta que el valor requerido por el controlador sea el mismo que el valor del terminal de tornillo de salida, dentro de un 0,1% de la escala total. Esta función evita que la salida se dispare al pasar de modo Programa al modo Ejecución, al recuperarse de un estado de fallo o en el encendido. |
Unidades de ingeniería | Establece la unidad de medida de Ingeniería alta e Ingeniería baja y del valor de salida del canal. |
Señal alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal alta está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería alta cuando está dentro de la escala.Los valores de Señal alta deben ser mayores que los valores de Señal baja . |
Ingeniería alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería alta corresponde a la Señal alta y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Señal baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal baja está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería baja cuando está dentro de la escala. |
Ingeniería baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería baja corresponde a la Señal baja y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Estado de salida en modo Programa Retener último estado | Hace que la salida se mantenga en el último valor enviado desde el controlador antes de cambiar al modo Programa. |
Estado de salida en modo Programa Valor definido por el usuario | Obliga a que la salida se establezca en el valor introducido en este campo. El valor se especifica en las unidades de ingeniería definidas por los parámetros de escala del canal. |
Cuando la comunicación falla en el modo Programa | Especifica el comportamiento de las salidas si se produce un fallo en las comunicaciones en el modo Programa:
|
Estado de salida en modo Fallo Retener último estado | Hace que la salida se mantenga en el último valor enviado desde el controlador antes de perder la comunicación. |
Estado de salida en modo Fallo Valor definido por el usuario | Obliga a que la salida se establezca en el valor introducido en este campo. El valor se especifica en las unidades de ingeniería definidas por los parámetros de escala del canal. |
Duración del estado de fallo | Determina el tiempo durante el cual se retiene el valor del parámetro de Valor de fallo antes del Estado de fallo final. |
Valor del estado de fallo final | Define el valor, en Unidades de ingeniería , en el que la salida se establece después de que caduque el tiempo de Duración del estado de fallo. |
Habilitar diagnósticos | Cuando se selecciona, permite la detección de cortocircuito y cableado abierto en el canal. |
Entregue su opinión