Parámetros de la vista Canal0x (entrada HART)
La vista
Canal0x
(entrada HART) incluye los siguientes parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de entrada | Muestra el tipo de entrada del canal, que es Corriente (mA). |
Rango de entrada | Establece el rango de entrada del tipo de entrada Corriente (mA). Las opciones disponibles son:
|
Habilitar HART | Habilita la funcionalidad HART en el canal. |
Unidades de ingeniería | Establece la unidad de medida de Ingeniería alta e Ingeniería baja y del valor de entrada del canal. |
Señal alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal alta está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería alta cuando está dentro de la escala.Los valores de Señal alta deben ser mayores que los valores de Señal baja . |
Ingeniería alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería alta corresponde a la Señal alta y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Señal baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal baja está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería baja cuando está dentro de la escala. |
Ingeniería baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería baja corresponde a la Señal baja y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Filtro digital | Establece la constante de tiempo de un filtro de retardo de primer orden que se utiliza para uniformizar los cambios transitorios de ruido en la entrada con un rango de 0 a 32.767. Si este valor se define en 0, no se realiza el filtrado. |
Habilitar diagnósticos | Cuando se selecciona, permite la detección de cortocircuito y cableado abierto en el canal. |
Entregue su opinión