Definición del dispositivo: parámetros de la vista Conexiones
La vista
Conexiones
del cuadro de diálogo Definición del dispositivo
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Los parámetros disponibles varían en función de la conexión, la entrada y la salida especificadas en la vista
Información general
del cuadro de diálogo Definición del dispositivo
.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Entrada: Instancia de ensamblaje | Especifica el punto de conexión de entrada para las conexiones de entrada de seguridad, salida de seguridad, estándar y estado. |
Entrada: Tamaño | Especifica el número de elementos en el conjunto de datos para las conexiones de entrada de seguridad, salida de seguridad, estándar y estado. |
Salida: Instancia de ensamblaje | Especifica el punto de conexión de salida para las conexiones de entrada de seguridad, salida de seguridad, estándar y estado. |
Salida: Tamaño | Especifica el número de elementos en el conjunto de datos para las conexiones de entrada de seguridad, salida de seguridad, estándar y estado. |
Configuración: Instancia de ensamblaje | Especifica la instancia de ensamblaje de configuración para las conexiones de entrada de seguridad, salida de seguridad, estándar y estado. |
Configuración: Tamaño | Especifica el número de elementos en el conjunto de datos para las conexiones de entrada de seguridad, salida de seguridad, estándar y estado. |
Entregue su opinión