Loading
Nota de prensa
Recent ActivityRecent Activity

Rockwell Automation presenta la siguiente generación de Edge Gateway para acelerar la convergencia de IT/OT

FactoryTalk® Edge Gateway™ acelera la transformación digital del edge a la nube y desbloquea conocimientos de negocio de mayor valor desde un punto de vista empresarial

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rockwell Automation presenta la siguiente generación de Edge Gateway para acelerar la convergencia de IT/OT hero image

Hoy, Rockwell Automation ha presentado FactoryTalk Edge Gateway, la primera solución de su estrategia del edge que simplifica y acelera la convergencia de IT/OT. Las empresas industriales se esfuerzan en agregar datos operativos de fuentes heterogéneas y añadir contexto relevante desde la fuente –como las condiciones del proceso, time stamps, los estados de la máquina y otros estados de producción– a la capa de IT. Esto les impide descubrir información que, potencialmente, puede hacerles cambiar las reglas del juego desde el punto de vista empresarial. Si bien las soluciones gateway tradicionales no logran abordar estos importantes desafíos, FactoryTalk Edge Gateway va un paso más allá no solo para enriquecer los datos de OT con un contexto crítico donde más importa –en el edge–, sino que también los entrega en un modelo de información común flexible para las aplicaciones de IT. Todo ello, con el fin de que las empresas industriales puedan obtener conocimientos críticos para conseguir una mayor ventaja competitiva.

FactoryTalk Edge Gateway es la base importante de una oferta de plataforma de edge más amplia que incluirá elementos de modelos de analítica de datos prediseñados, aprendizaje automático, aplicaciones personalizadas y computación escalable. Es la última incorporación a la oferta de la suite FactoryTalk® Analytics, muy reconocida y ampliamente adoptada, que aborda diversos sectores y casos de uso relacionados con el IoT industrial (IIoT). FactoryTalk Edge Gateway también es un pilar clave en la estrategia de Rockwell Automation para acelerar la agilidad digital desde los dispositivos industriales hasta el espectro de la nube con asociaciones, incluidas PTC y Microsoft.

Hoy en día, las instalaciones industriales están compuestas por sistemas y dispositivos heterogéneos que generan datos voluminosos a grandes velocidades, lo que da como resultado importantes silos de información. Conectar los puntos a través de estos silos de datos industriales mediante la creación de un contexto de datos OT relevante es fundamental para generar conocimientos procesables de mayor valor. Además, a menos que los datos de OT industrial se empaqueten en un modelo de datos lógico que las aplicaciones de IT y OT puedan comprender, la convergencia de IT/OT sigue siendo una perspectiva inverosímil.

Un fabricante líder de productos farmacéuticos de la lista Fortune 100 comenta: “Los sistemas heredados de hoy no están habilitados para IIoT y necesitan muchos programas de software diferentes para recopilar y organizar datos. Con los métodos existentes, los valores de atributos operativos recopilados tienen diferentes marcas de tiempo, por lo que es imposible sincronizar los datos juntos. En comparación con eso, FactoryTalk Edge Gateway une automáticamente los datos y los coloca en una carga útil usando una jerarquía de modelos de información preconfigurada. Ofrece una solución para recopilar y organizar los datos relevantes”.

Las capacidades únicas de administración de datos de FactoryTalk Edge Gateway dan como resultado una asombrosa reducción del 70% en los esfuerzos de preparación de datos analíticos para científicos o analistas de datos, al tiempo que proporcionan datos OT de mayor calidad. El modelo de datos de información común subyacente está orquestado por la capacidad exclusiva de Rockwell Automation FactoryTalk® Smart Object™ y se puede asignar de manera eficiente a aplicaciones on-premise o en la nube para generar conocimientos predictivos en toda la empresa. FactoryTalk Edge Gateway está diseñado para integrarse con las mejores soluciones de ecosistema de su categoría como Microsoft Azure y FactoryTalk® InnovationSuite™, powered by PTC, y una variedad de aplicaciones de big data, IIoT y en la nube.

“Las empresas industriales necesitan conocimientos prácticos desde el punto de vista empresarial para lograr sus objetivos. A medida que los clientes continúan impulsando la integración de IT/OT y aprovechan los datos operativos para generar conocimientos, se están dando cuenta de que tener el contexto de datos de OT adecuado es fundamental para escalar sus iniciativas de transformación digital”, afirma Arvind Rao, director de Gestión de Productos para Sistemas de Información de Rockwell Automation. “Con FactoryTalk Edge Gateway, estamos reduciendo drásticamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para construir, mantener y enriquecer este contexto crítico de OT. Esto brinda a nuestros clientes la oportunidad de realizar mejoras operativas de dos dígitos a través de la analítica”.

Publicado 27 de octubre de 2020


Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Notas de prensa
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation presenta la siguiente generación de Edge Gateway
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.