Loading
Nota de prensa
Recent ActivityRecent Activity

El nuevo regulador mejora el rendimiento del sistema de transportadores inteligentes QuickStick HT

El sistema de transportadores inteligentes QuickStick HT se ha mejorado con un nuevo regulador, que proporciona un mayor rendimiento: más seguro, más rápido y con una fuente de alimentación más pequeña

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
El nuevo regulador mejora el rendimiento del sistema de transportadores inteligentes QuickStick HT hero image

El sistema de transportadores inteligentes QuickStick HT de Rockwell Automation está diseñado para llevar grandes cargas con la inteligencia de la tecnología de transporte independiente. Las aplicaciones más comunes de esta tecnología se encuentran en la industria automotriz. Sin embargo, también es adecuado para el manejo de materiales de carga pesada, transporte y manejo de materiales peligrosos, incluidos los contenedores para manipular objetos en una atmósfera separada.

El sistema líder en la industria tiene un nuevo regulador QuickStick HT 5700, que aumenta el rendimiento. Ahora puede alcanzar velocidades de más de 5 m/s. Además, esta actualización permite el uso de una fuente de alimentación Kinetix 5700 más pequeña, lo que reduce el tamaño del armario de control y ahorra espacio en la planta. Este sistema actualizado también incluye seguridad funcional integrada. Tiene desconexión segura de par y parada segura 1 temporizada, SIL3/PLe.

Kinetix y QuickStick HT son marcas comerciales de Rockwell Automation

Publicado 11 de enero de 2021

Temas: Sector automotriz y de neumáticos QuickStick

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Notas de prensa
  5. Chevron LeftChevron Left El nuevo regulador mejora el rendimiento de QuickStick
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.